가스 트랜스미터
TRANSIC100LP

산소 측정 분야의 진위 일보

혜택

  • 프로세스에서 직접 이루어지는 빠른 측정
  • 간편한 설치 및 작동
  • 유지보수 사항을 표시하는 자가 진단 시스템
  • 낮은 수준의 가스 처리 요건
  • 낮은 운용비: 소모품이 거의 필요 없음, 정화 가스가 필요 없음
  • 강인함: 오염 가스에서도 신뢰성 있는 측정 가능

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

개요

산소 측정 분야의 진위 일보

프로세스 내 산소 측정이 아주 간단할 수 있습니다. SICK의 TRANSIC100LP는 레이저 분광법(TDLS: Tunable Diode Laser Spectroscopy)으로 O2를 확실하게 측정하는 고내성 트랜스미터입니다. 첨단 분석 분야의 전유물이다시피 한 기술이 이제 현장 계기에 사용됩니다. 가격이 매력적이고 설치가 간단하며 수명이 길고 유지보수가 거의 필요 없으며 폭발성 환경에도 투입할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고성능의 레이저 분광법을 기반으로 한 O2 트랜스 미터
  • 방폭 지역에서 사용 가능(FM, ATEX 및 IECEx 승인 완료)
  • 공정에서의 직접 취부형(In-situ) 측정 혹은 가스 셀을 이용한 추출식(Extractive) 선택 가능(OPTION 사항)
  • 요구 조건이 까다로운 산업 군에 적합한 설계
  • 콤팩트한 디자인, 아주 간단한 작동 방법
  • 장기간의 측정 안정성 보장
  • 움직이는 부품이 없음

부속품

부품

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 
  • TRANSIC100LP 시스템

    TRANSIC100LP 시스템

    측정량O2
    측정 원리다이오드 레이저 분광법(TDLS)
    측정 범위
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    설정 시간 (t90)
    ≤ 10 s
    정확도
    ≤ 0.2 Vol.-%
    영점 드리프트
    ± 0.1 Vol.-%: 1년 중
    프로세스 온도
    –20 °C ... +80 °C
    프로세스 압력
    800 hPa ... 1,400 hPa
    주변 온도
    –20 °C ... +60 °C
    보관 온도
    –30 °C ... +80 °C
    폭발 위험 인증
    IECEx송수신 장치: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    연결 장치 TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEX송수신 장치: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    연결 장치 TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC(US/캐나다)송수신 장치: Class I, Division 2, Group A, B, C and D; T4 Ta=-20°C to +60°C; IP66
    측정 프로브: Class I, Division 1, Group A, B, C and D; T4 Ta= –20°C to +80°C; IP66
    전기 안전CE, FM
    보호 등급
    IP66
    아날로그 출력부

    1 출력 활성:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω

    1 출력 활성:
    0/4 ... 20 mA, 200 Ω
    ATEX/IECEx 사양 TRANSIC151LP에만 있음

    디지털 출력부

    1 릴레이 접점:
    30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0.5 A

    1 NAMUR 출력:
    ATEX/IECEx 사양 TRANSIC151LP에만 있음

    직렬✔ , ✔
    메모ATEX/IECEx 사양에는 없음
    필드 버스 통합 종류RS-232
    RS-485
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    USB
    메모방폭 애플리케이션용으로는 미승인
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    치수는 가변적입니다. 자세한 사항은 치수 도면 참조.
    무게
    2.2 kg
    재질, 매질 접촉부스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, 폴리머 보호층
    조립

    프로세스 중 직접 설치용 플랜지

    주변 공기 측정용 월 마운트 브래킷

    측정 기체전지를 이용한 측정용 월 마운트 브래킷

    전원
    전압24 V DC, ± 10 %
    TRANSIC151LP 21.6 V DC ... 26.4 V DC, ± 10 %
    전압ATEX/IECEx 사양의 경우 연결 장치 TSA151 사용, PELV 파워팩 필수
    소비 전류≤ 500 mA
    소비 전력≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5.2 W
    교정 기능주변 공기 또는 시험 가스로 조정
    점검 기능오염 점검
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드