연락처
피드백

추출식 가스 분석기
SIDOR

추출식 광도계의 표본

혜택

  • 자동 조절, 셀프 모니터링 및 오류 진단
  • 테스트는 시험 가스로 반 년마다 한 번만 하면 됨
  • 긴 정비 주기
  • EN 15267에 따른 TÜV 적합성 검사 및 MCERTS 인증
  • 많은 경우 현장 수리 가능
  • 번거로운 온도 조절 없이 작업장에서 부품 교환 가능

일러두기: 다음에 나열된 분석 장치들은 모두 구성되어 있으며, 단기간에 납품되어 사용 가능합니다. 또, 별도 요망 시 고객 고유의 구성을 포함하여 매우 다양한 장치 구성을 제공할 수 있습니다. SICK의 지역별 영업 조직에서 고객에게 적합한 기기 구성 선택을 도와 드립니다.

개요

추출식 광도계의 표본

SIDOR는 최대 2개의 적외선 성분을 측정할 수 있는 가스 분석기입니다. 추가로 전기화학적 측정 셀 또는 상자성 측정 셀을 삽입하면, 산소도 측정할 수 있습니다. 이 분석기의 본질적인 특징은 정비 주기가 반년이라는 점입니다. 그만큼 안정적이기 때문에 이 기간 내에는 불황성 기체 또는 주변 공기만 조절하면 됩니다. 측정 기체의 압력 보상은 기본으로 포함되어 있습니다. SIDOR로 대형 연소 설비 및 화장장에 대한 TÜV 적합성 검사를 할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 장기 안정성이 높은 감지기
  • O2: 전기 화학적 또는 상자성 측정
  • 측정 성분이 없는 주변 공기를 이용한 자동 조정
  • 오염에 민감하지 않음

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • SIDOR 시스템

    SIDOR 시스템

    측정량CH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2
    적합성 검사에 따른 측정량CO, NO, O2, SO2
    가스 유속
    30 l/h ... 60 l/h
    측정 가스 온도
    0 °C ... +45 °C
    분석기 입구의 온도
    프로세스 압력
    –200 hPa ... 300 hPa
    공정 가스 습도
    불응축
    분진 함량
    먼지 및 에어로졸 없음
    주변 온도
    +5 °C ... +45 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 습도
    ≤ 95 %
    상대 습도, 미응결
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181:2004

    MCERTS

    전기 안전CE, cCSAus
    보호 등급
    IP20
    아날로그 출력부4 출력:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    전기적 절연
    디지털 출력부

    8 릴레이 접점:
    + 30 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    장애, 서비스, 정비용으로 사전 할당된 릴레이 출력부 3개

    8 트랜지스터 출력부:
    + 24 V DC, 500 mA
    자유로운 조정 가능

    디지털 입력부8 광 커플러 입력부:
    + 24 V DC
    전기적으로 절연, 임의의 프로그래밍 가능
    Modbus
    필드 버스 통합 종류RTU RS-232
    표시창
    LC 디스플레이
    작동LCD 및 터치 키패드로 메뉴에 따라 작동
    메뉴 언어독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어, 폴란드어, 스웨덴어, 에스파냐어
    사양3개의 랙 유닛이 장착된 19" 랙 하우징, 시스템 캐비닛 내 설치용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 132.5 mm x 332 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    9 kg ... 12 kg
    구성에 따라 다름
    전원
    전압100 V / 115 V / 230 V
    주파수48 ... 62 Hz
    소비 전력≤ 150 W
    시스템 구성에 따라 다름
    측정 기체 연결부
    PVDF 벌크헤드 피팅: 6x1mm 호스용
    옵션Swagelok 6mm
    옵션Swagelok 1/4''
    교정 기능

    주변 공기로 수동 또는 자동 단일점 조정

    시험 가스로 수동 또는 자동 조정

    옵션

    내장된 측정 기쳬 펌프

    유량 센서

    습도 센서

  • SIDOR 분석기 모듈

    SIDOR 분석기 모듈

    설명적외선 스펙트럼 범위에 흡수되는 기체 성분의 연속 측정을 위한 선택적 NDIR 분석기
    측정 원리NDIR 분광법
    측정 범위
    CH40 ... 5,000 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 93 ppm / 0 ... 3 Vol.-%
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 500 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 35 ppm / 0 ... 3 Vol.-%
    인증 측정 범위
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 375 mg/m³ / 0 ... 3,000 mg/m³
    NO0 ... 125 mg/m³ / 0 ... 600 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    EN 14181:2004 인증
    설정 시간 (t90)
    3 s
    보통 60l/h인 경우, 큐벳 길이 및 기체 유량에 따라 다름
    감도
    ≤ 2 %: 분기 당 정기적으로 1포인트씩 조정하는 경우
    영점 드리프트
    ≤ 2 %: 분기 당 정기적으로 1포인트씩 조정하는 경우
    재질, 매질 접촉부Viton B, PVDF, 유리, 알루미늄, 스테인리스 스틸 1.4571
  • OXOR-E 분석기 모듈

    OXOR-E 분석기 모듈

    설명전지로 산소 함량 측정
    측정 원리전지
    측정 범위
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    인증 측정 범위
    O20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 10 Vol.-%
    EN 14181:2004 인증
    설정 시간 (t90)
    30 s
    보통 60l/h인 경우, 기체 유량에 따라 다름
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    ≤ 2 %: 분기 당 정기적으로 1포인트씩 조정하는 경우
    영점 드리프트
    ≤ 2 %: 월별 측정 범위 최종값 중
    ≤ 0.2 %: 분기 당 정기적으로 1포인트씩 조정하는 경우
    재질, 매질 접촉부Viton B, PVDF, 스테인리스 스틸 1.4571
  • OXOR-P 분석기 모듈

    OXOR-P 분석기 모듈

    설명상자성 측정 원리에 따라 작동하는 보다 정확한 산소 분석기
    측정 원리상자성 아령 원리
    측정 범위
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    인증 측정 범위
    O20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 10 Vol.-%
    EN 14181:2004 인증
    설정 시간 (t90)
    ≤ 4 s
    기체 유량이 60l/h인 경우
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    ≤ 2 %: 분기 당 정기적으로 1포인트씩 조정하는 경우
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    5Vol%보다 작은 측정 범위≤ 0.05 Vol.-%: 주별
    ≤ 0.2 %: 분기 당 정기적으로 1포인트씩 조정하는 경우
    재질, 매질 접촉부Viton B, PVDF, 유리, 스테인리스 스틸 1.4571, 백금, 니켈, 알루미늄
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로