연락처
피드백

추출식 가스 분석기
S700

프로세스 및 배출 모니터링을 위한 맞춤형 가스 분석기

혜택

  • 모듈식 디자인으로 간편하게 애플리케이션에 맞출 수 있음
  • 폭발성 환경인 구역 1, 2 (ATEX)에 투입 가능
  • 시험 가스 또는 눈금 큐벳으로 자동 후속 조정
  • 내장된 셀프 모니터링 및 오류 진단 기능

일러두기: 다음에 나열된 분석 장치들은 모두 구성되어 있으며, 단기간에 납품되어 사용 가능합니다. 또, 별도 요망 시 고객 고유의 구성을 포함하여 매우 다양한 장치 구성을 제공할 수 있습니다. SICK의 지역별 영업 조직에서 고객에게 적합한 기기 구성 선택을 도와 드립니다.

개요

프로세스 및 배출 모니터링을 위한 맞춤형 가스 분석기

모듈식 시스템 S700은 특정 애플리케이션에 딱 들어맞는 구성을 제공합니다. 간편하고 저렴한 시스템 솔루션을 위해, 분석기의 하우징은 기본적으로 최대 3개의 분석기 모듈을 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 6개의 상이한 분석기 모듈을 사용할 수 있으며, 60개 이상의 기체 성분을 분석할 수 있습니다. 측정 과제, 사용 장소, 환경 조건에 따라 다음과 같은 하우징 모델이 있습니다.:

  • S710: 분석 시스템을 위한 19" 랙 하우징, 표준형
  • S715: 열악한 환경 및 방폭 구역 2(ATEX)를 위한 벽면 부착형 하우징
  • S720: 방폭 구역 1(ATEX)을 위한 내압 방염 하우징

한눈에 보는 SICK
  • 5개의 상이한 측정 원리 이용
  • 60개 이상의 측정 성분 선택
  • 다른 투입 분야를 고려한 3개의 하우징 모델
  • 하우징 하나에 최대 3개의 분석기 모듈 사용 가능

spareparts

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • S700 시스템

    S700 시스템

    측정량Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
    적합성 검사에 따른 측정량CO, NO, O2, SO2
    가스 유속
    내장된 측정 기쳬 펌프 없음5 l/h ... 100 l/h
    내장된 측정 기체 펌프 포함30 l/h ... 60 l/h
    측정 가스 온도
    0 °C ... +45 °C
    분석기 입구의 온도
    프로세스 압력
    관으로 된 기체 통로–200 hPa ... 1,000 hPa
    호스로 된 기체 통로–200 hPa ... 300 hPa
    공정 가스 습도
    불응축
    분진 함량
    먼지 및 에어로졸 없음
    주변 온도
    +5 °C ... +45 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    700 hPa ... 1,200 hPa
    해발고도≤ 2,000 m (평균 해수면 이상)
    주변 습도
    ≤ 95 %
    상대 습도, 미응결
    전기 안전CE, cCSAus
    아날로그 출력부4 출력:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    0 ... 10 V
    전기적 절연
    아날로그 입력부

    2 입력부:
    0/2/4 ... 20 mA

    옵션:
    0 ... 10 V DC

    디지털 출력부

    8 릴레이 접점:
    장애, 서비스, 정비용으로 사전 할당된 릴레이 출력부 3개

    8 Open-Collector 출력:
    자유로운 조정 가능

    디지털 입력부8 광 커플러 입력부:
    전기적으로 절연, 임의의 프로그래밍 가능
    Modbus
    필드 버스 통합 종류RTU RS-232
    표시창
    LC 디스플레이
    작동LCD 및 터치 키패드로 메뉴에 따라 작동
    메뉴 언어독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어, 폴란드어, 스웨덴어, 에스파냐어
    전원
    전압100 V AC / 115 V AC / 230 V AC
    주파수48 ... 62 Hz
    소비 전력≤ 150 W
    시스템 구성에 따라 다름
    교정 기능

    시험 가스로 자동 점검 및 조정

    시험 가스로 수동 조정

    옵션

    내장된 측정 기체 펌프(호스로 된 기체 통로에만 있음)

    관으로 된 기체 통로

    최대 3개까지의 별도의 기체 통로

    유량 센서

    습도 센서

    기압 교정

    측정 기체 압력 교정

    측정 위치 전환(최대 8개 의측정 위치)

  • S710 디자인

    S710 디자인

    설명3개의 랙 유닛이 장착된 19" 랙 하우징, 시스템 캐비닛 내 설치용
    보호 등급
    IP20
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 132.5 mm x 390 mm
    무게
    10 kg ... 20 kg
    구성에 따라 다름
    측정 기체 연결부
    PVDF 벌크헤드 피팅: 6x1mm 호스용
    옵션Swagelok 6mm
    옵션Swagelok 1/4''
  • S711 디자인

    S711 디자인

    설명3개의 랙 유닛이 있고 깊이가 줄어든 19" 랙 하우징, 시스템 캐비닛 내 설치용
    보호 등급
    IP20
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 132.5 mm x 290 mm
    무게
    9 kg ... 19 kg
    구성에 따라 다름
    측정 기체 연결부
    PVDF 벌크헤드 피팅: 6x1mm 호스용
    옵션Swagelok 6mm
    옵션Swagelok 1/4''
  • S715 디자인

    S715 디자인

    설명가스가 새지 않는 별도의 분석 장치 및 전자 장치가 장착된 월 마운트 인클로저, 분리 세척 가능
    폭발 위험 인증
    ATEXII 3G Ex nR II T6
    NEC/CEC(US/캐나다)Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
    보호 등급
    IP65 / NEMA 4x
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    555 mm x 470 mm x 288 mm
    무게
    20 kg ... 30 kg
    구성에 따라 다름
    측정 기체 연결부
    G1/4″ 구멍 나삿니: 나사 체결식 피팅용
    옵션PVDF 컴프레션 피팅: 6x1mm 호스용
    옵션Swagelok 6mm
    옵션Swagelok 1/4''
    보조 기체 연결부
    정화 가스G1/4″ 구멍 나삿니: 나사 체결식 피팅용
    옵션Swagelok 8mm
    옵션Swagelok 10mm
    옵션Swagelok 3/8''
    옵션본질안전 측정값 출력
  • S720 Ex 디자인

    S720 Ex 디자인

    설명방폭 구역 1에 투입 가능한 내압 방염 하우징
    폭발 위험 인증
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 GB
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    보호 등급
    IP65 / NEMA 7
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    480 mm x 480 mm x 276 mm
    무게
    60 kg ... 70 kg
    구성에 따라 다름
    측정 기체 연결부
    G1/4″ 구멍 나삿니: 나사 체결식 피팅용
    옵션PVDF 컴프레션 피팅: 6x1mm 호스용
    옵션Swagelok 6mm
    옵션Swagelok 1/4''
    보조 기체 연결부
    정화 가스G1/4″ 구멍 나삿니: 나사 체결식 피팅용
    옵션본질안전 측정값 출력
  • S721 Ex 디자인

    S721 Ex 디자인

    설명최고의 시스템을 위해 커다란 분석 장치가 장착된 내압 방염 하우징, 방폭 구역1에 투입 가능
    폭발 위험 인증
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 GB
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    보호 등급
    IP65 / NEMA 7
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    596 mm x 480 mm x 300 mm
    무게
    90 kg ... 100 kg
    구성에 따라 다름
    측정 기체 연결부
    G1/4″ 구멍 나삿니: 나사 체결식 피팅용
    옵션PVDF 컴프레션 피팅: 6x1mm 호스용
    옵션Swagelok 6mm
    옵션Swagelok 1/4''
    보조 기체 연결부
    정화 가스G1/4″ 구멍 나삿니: 나사 체결식 피팅용
    옵션본질안전 측정값 출력
  • FINOR 분석기 모듈

    FINOR 분석기 모듈

    설명Vol.-% 범위의 기체 측정용 강인한 IR 분석기, 움직이는 부품 없음
    측정 원리간섭 필터 상관성
    측정 범위
    CH40 ... 2 Vol.-%
    SF60 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 0.5 Vol.-%
    CO20 ... 0.1 Vol.-%
    다른 측정 범위 및 기체 성분은 별도 문의 요망
    설정 시간 (t90)
    ≤ 25 s
    60l/h인 경우, 큐벳 길이, 기체 유량 및 기체 성분의 수에 따라 다름
    감도
    ≤ 1 %: 주별
    영점 드리프트
    ≤ 1.5 %: 주별 최소 측정 범위 내
    재질, 매질 접촉부Viton B, PVDF, 스테인리스 스틸 1.4571, 알루미늄, Calciumfluorid
  • MULTOR 분석기 모듈

    MULTOR 분석기 모듈

    설명내부 교차 감도 수정을 위해 최대 3개의 적외선 흡수 기체 및 H2O를 연속으로 측정하는 NDIR 다성분 분석기
    측정 원리NDIR 분광법
    측정 범위
    CH40 ... 470 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 85 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    인증 측정 범위
    CO0 ... 200 mg/m³
    NO0 ... 250 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³
    EN 14181:2004 인증
    설정 시간 (t90)
    ≤ 25 s
    60l/h인 경우, 큐벳 길이, 기체 유량 및 기체 성분의 수에 따라 다름
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    적합성

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 14181:2004

    재질, 매질 접촉부Viton B, PVDF, Calciumfluorid, Bariumfluorid, 스테인리스 스틸 1.4571, 금, 알루미늄
    교정 기능시험 가스나 조정 큐벳으로 수동 또는 자동 조정
  • OXOR-E 분석기 모듈

    OXOR-E 분석기 모듈

    설명전지로 산소 함량 측정
    측정 원리전지
    측정 범위
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    인증 측정 범위
    O20 ... 25 Vol.-%
    EN 14181:2004 인증
    설정 시간 (t90)
    20 s
    보통 60l/h인 경우, 기체 유량에 따라 다름
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 2 %: 월별 최소 측정 범위 내
    적합성

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 14181:2004

    재질, 매질 접촉부Viton B, PVDF, 스테인리스 스틸 1.4571
    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
  • OXOR-P 분석기 모듈

    OXOR-P 분석기 모듈

    설명상자성 측정 원리에 따라 작동하는 보다 정확한 산소 분석기
    측정 원리상자성 아령 원리
    측정 범위
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    옵션: 95 ... 100Vol.-%까지 억제한 측정 범위
    인증 측정 범위
    O20 ... 25 Vol.-%
    EN 14181:2004 인증
    설정 시간 (t90)
    ≤ 4 s
    기체 유량이 60l/h인 경우
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    5Vol%보다 작은 측정 범위≤ 0.05 Vol.-%: 주별
    적합성

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 14181:2004

    재질, 매질 접촉부Viton B, PVDF, 유리, 스테인리스 스틸 1.4571, 백금, 니켈
    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
    메모특히 내용제성 또는 내부식성 측정 셀은 특수 사양으로 별도 구입 가능
  • THERMOR 분석기 모듈

    THERMOR 분석기 모듈

    설명이원 기체 혼합물 또는 유사 이원 기체 혼합물의 농도 측정을 위한 열전도율 분석기
    측정 원리열전도성 측정
    측정 범위
    아르곤 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    노정 가스 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CH4 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    O2 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    다른 측정 범위 및 기체 성분은 별도 문의 요망
    설정 시간 (t90)
    ≤ 20 s
    기체 유량이 60l/h인 경우
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    재질, 매질 접촉부유리, 스테인리스 스틸 1.4571, PVDF(HCl에 강한 버전)
    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
  • UNOR 분석기 모듈

    UNOR 분석기 모듈

    설명적외선 스펙트럼 범위에 흡수되는 거의 모든 기체 성분의 연속 측정을 위한 고성능 NDIR 분석기
    측정 원리NDIR 분광법
    측정 범위
    CH40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H60 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 11, CCl3F0 ... 500 ppm / 0 ... 50 Vol.-%
    Frigen 134a, C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 22, CHClF20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2Cl20 ... 500 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H100 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C5H120 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C6H140 ... 300 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    60개 이상의 다양한 측정 성분 선택
    인증 측정 범위
    CO0 ... 100 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³
    EN 14181:2004 인증
    설정 시간 (t90)
    3 s
    보통 60l/h인 경우, 큐벳 길이 및 기체 유량에 따라 다름
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    적합성

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 14181:2004

    재질, 매질 접촉부Viton B, PVDF, Calciumfluorid, Bariumfluorid, 스테인리스 스틸 1.4571, 금, 알루미늄
    교정 기능시험 가스나 조정 큐벳으로 수동 또는 자동 조정
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로