연락처
피드백

추출식 가스 분석기
MERCEM300Z

차세대 측정 방법을 제시하는 연도 가스 내 수은 측정

혜택

  • 가스 내 수은 원소와 수은 화합물의 실제 측정값 결과는 확실함
  • 매우 낮은 운용비
  • 시험 가스로 자동 조정(옵션)되므로 높은 측정 정확도
  • 매우 저렴한 정비 비용
  • 가스 분석기의 자동 조정 기능 때문에 인력 낭비가 없고 장기간 안정성이 보장됨
  • 편리하고 빠른 서비스 이용 및 간편한 원격 진단

개요

차세대 측정 방법을 제시하는 연도 가스 내 수은 측정

추출식 수은 가스 분석기 MERCEM300Z는 연도 가스의 Hg 배출을 최소 측정 범위까지 확실하게 감시합니다. 하우징의 여러 변형이 가능하므로 이 분석기는 에어컨이 설치되어 있는 공간 뿐만 아니라 까다로운 환경 조건에서도 자유롭게 사용할 수 있습니다. 전체 추출 시스템은 국내 및 국제 기준과 규정을 충족하도록 설계되었습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 열 변환기 내에서 직접 “수은 총량”을 정확하게 측정(특허 기술)
  • 소모성 재료 없이 측정이 이루어짐
  • 배출 펌프를 이용하여 사실상 마모 없이 측정 기체 운반 가능, 움직이는 부품 없음
  • 편차 자동 검사를 위해 내장된 조정 큐벳
  • 내장된 시험 가스 발생기로 전체 시스템을 자동 조정(옵션)
  • 전체 시스템의 모듈식 디자인

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • 시스템

    시스템

    측정량Hg
    적합성 검사에 따른 측정량Hg
    측정 원리Zeeman 원자 흡수 분광법
    가스 유속
    150 l/h ... 400 l/h
    측정 범위
    Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
    인증 측정 범위
    Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1,000 µg/m³
    감도
    < 3 %: 정비 주기 내, 측정 범위 최종값 기준
    영점 드리프트
    < 3 %: 정비 주기 내, 측정 범위 최종값 기준
    감지 한계
    < 2 %: 측정 범위 최종값 기준
    프로세스 온도
    ≤ +1,300 °C
    프로세스 압력
    850 hPa ... 1,100 hPa
    주변 온도
    MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
    MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +40 °C
    주변 압력
    850 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    ≤ 80 %
    상대 습도, 미응결
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    전기 안전CE
    보호 등급
    MERCEM300ZIP55
    MERCEM300Z IndoorIP43
    아날로그 출력부2 출력:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    절연, I/O 모듈 사용 시 추가 출력부(옵션)
    디지털 출력부4 릴레이 접점:
    + 50 V, 4 A
    절연, I/O 모듈 사용 시 추가 출력부(옵션)
    디지털 입력부4 입력부:
    + 24 V, 0.3 A
    전기적으로 절연, I/O 모듈 사용 시 추가 입력부(옵션)
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP
    Ethernet
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    표시창
    LC 디스플레이
    입력기능 버튼
    작동SOPAS ET 소프트웨어 또는 LC 디스플레이 이용
    사양알루미늄 캐비넷
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    냉각장치가 장착된 MERCEM300Z1,038 mm x 1,744 mm x 744 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    MERCEM300Z Indoor806 mm x 2,156.5 mm x 605 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 250 kg
    전원
    소비 전력내장된 시험 가스 발생기가 없는 경우: ≤ 2,100 W
    시험 가스 발생기가 내장된 경우: ≤ 3,100 W
    보조
    계측용 공기≤ 2,500 l/h
    6 ... 7bar, 최대 입자 크기 1µm, 최대 오일 함량 0.1mg/m³, 최대 압력 이슬점 –30 °C
    시험 가스≤ 500 l/h
    최대 0.5bar, 정확도 ±2%, 수분 함유량 5 ... 30Vol.-%
    측정 기체 연결부
    측정 기체 투입구Swagelok 6mm
    보조 기체 연결부
    시험 가스Swagelok 6mm
    계측용 공기Swagelok 10mm
    배기가스 배출구Swagelok 10mm
    교정 기능

    내부 조정 큐벳

    내장된 시험 가스 발생기(옵션)

    편차 보정(QAL3) 및 전체 시스템 점검

    장착 구성품

    내장된 계측 공기 처리기(옵션)

    내장된 시험 가스 발생기(옵션)

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로