연락처
피드백

추출식 가스 분석기
MCS300P

최대 6개 측정 성분의 동시 프로세스 모니터링

혜택

  • 고가의 시험 가스 없이 자동 조절
  • 기존의 네트워크에 통합
  • 온도 및 압력 같은 외부 변수의 통합
  • 폭발성 환경에 적합
  • 명료하고 콤팩트한 디자인으로 간편한 설치 및 정비

개요

최대 6개 측정 성분의 동시 프로세스 모니터링

MCS300P는 기체 또는 액체 물질의 측정을 위한 추출식 프로세스 광도계입니다. 아주 낮은(ppm) 농도에서 높은(Vol.-%) 농도에 이르기까지 다양한 측정 범위를 지닌 IR 및 VIS 활성 성분을 측정합니다. 독성 또는 인화성 혼합물의 감시를 위해, 이 기기는 트윈 실 및 양면 가스세정장치 같은 보호 장치가 내장된 특별 프로세스 큐벳을 사용할 수 있습니다. 이 큐벳은 내부식성 및 가열성 재질로 만들어졌으며, 압력 저항은 높은 수준입니다. 자동 조정 장치, 혁신적인 운용 컨셉, 현대적인 통신 프로토콜은 MCS300P을 폭발성 환경을 비롯해 어디에서나 사용할 수 있는 만능 광도계로 만들어 줍니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 6개 성분의 동시 측정
  • 60bar, 200°C까지 견딜 수 있는 프로세스 큐벳
  • 측정 위치 자동 변환
  • 내장된 조정 장치(옵션)
  • 독성 및 연소성 화학물 측정용 보호 장치
  • PC 및 SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 확장 작업
  • 유연한 I/O 모듈 시스템

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • 시스템

    시스템

    측정량Br2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, 기타 여러 가지 IR/VIS 활성 기체 및 액체
    측정 원리간섭 필터 상관성, 기체 필터 상관성
    스펙트럼 범위
    VIS 버전300 nm ... 1,200 nm
    IR 버전1,200 nm ... 12,000 nm
    측정 범위

    60개 이상의 다양한 측정 성분 선택 가능(농도 및 측정 기체 구성에 따라 다름)

    6개의 성분까지는 동시 측정

    성분마다 2개의 측정 범위

    측정 위치 자동 변환(조정 가능)

    성분마다 2개의 한계값

    애플리케이션 및 측정 성분의 혼합에 따라 다른 측정 범위

    설정 시간 (t90)
    30 s ... 120 s
    설정 가능
    영점 드리프트
    VIS 버전< 1 %: 일별 최소 측정 범위 내
    IR 버전< 2 %: 주별 최소 측정 범위 내
    감지 한계
    < 2 %: 측정 범위 최종값 기준
    주변 온도
    +5 °C ... +40 °C
    최대 온도 변동 ±10°C/h
    보관 온도
    –20 °C ... +60 °C
    주변 습도
    ≤ 80 %
    불응축
    폭발 위험 인증
    IECExEx pxb IIC T3...T4 Gb
    Ex pzc IIC T3...T4 Gc
    프로세스 큐벳: Ex eb IIC Gb
    ATEXII 2G Ex pxb IIC T4 Gb
    II 2G Ex pxb IIC T3 Gb
    프로세스 큐벳: II 2G Ex e IIC Gb
    II 3G Ex pzc IIC T4 Gc
    II 3G Ex pzc IIC T3 Gc
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP65: 사양에 따라 다른 측정 큐벳
    아날로그 출력부2 출력:
    0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    전기적으로 절연, 최대 출력부 개수는 애플리케이션에 따라 다름
    아날로그 입력부2 입력부:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    전기적으로 절연, 최대 입력부 개수는 애플리케이션에 따라 다름
    디지털 출력부5 출력:
    2개의 전원 릴레이, 전기적으로 절연; 3개의 출력부, 영전위; 최대 출력부 개수는 애플리케이션에 따라 다름
    디지털 입력부4 입력부:
    개방형 접점, 영전위; 최대 입력부 개수는 애플리케이션에 따라 다름
    Modbus
    메모방폭 사양에는 없음
    필드 버스 통합 종류TCP
    Ethernet
    메모방폭 사양에는 없음
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    표시창
    상태 LED: "전원", "정비", "장애"
    LC 디스플레이
    입력기능 버튼
    작동

    LC 디스플레이 이용

    SOPAS ET 소프트웨어 이용(방폭 사양 제외)

    치수(가로 x 높이 x 세로)
    치수는 가변적입니다. 자세한 사항은 치수 도면 참조.
    무게
    축적 도면 참조
    재질, 매질 접촉부사양에 따라 다른 측정 큐벳
    재질알루미늄, 코팅
    전원
    전압기본 사양: 115 V / 230 V
    방폭 사양: 230 V
    방폭 컨트롤 유닛: 230 V
    주파수분석기: 50 ... 60 Hz
    방폭 컨트롤 유닛: 48 ... 62 Hz
    소비 전력분석기: ≤ 230 W
    큐벳 히터 포함: ≤ 805 W
    제2 히터 포함: ≤ 1,450 W
    교정 기능최대 6개 간섭 레벨의 교차 감도 보상
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로