연락처
피드백

추출식 가스 분석기
GMS800

프로세스 및 배출 모니터링을 위한 맞춤형 가스 분석기

혜택

  • EN 15267 및 EN 14181에 따른 적합성 검사
  • 비방폭 및 방폭 구역(ATEX에 따른 구역 1 및 2)에 설치 가능
  • 최소한의 서비스 및 유지보수, 모듈식 디자인으로 기존 설치의 간편한 재조정 가능
  • 옵션인 조정 장치로 시험 가스 없이 조정 가능
  • 온도 제어가 가능한 측정 모듈로 주변 온도의 영향을 최소화할 수 있음
  • 검증된 측정 기술로 확실한 측정
  • 부품 및 모듈의 교환으로 간편한 정비 및 보수

개요

프로세스 및 배출 모니터링을 위한 맞춤형 가스 분석기

GMS800은 60가지 이상의 다양한 기체 성분을 측정할 수 있는 추출식 가스 분석기 제품 라인입니다. GMS800은 6개의 분석 모듈, 가스 모듈 한 개, I/O 모듈 및 조작 장치로 구성된 모듈식으로 일관된 디자인이 특징입니다. 비용 절감형 시스템 통합을 위해서는 표준화된 19" 랙 하우징을 사용할 수 있습니다. ATEX에 따라 방폭 인증을 받은 월 마운트 하우징 덕분에 열악한 산업 환경에서도 사용할 수 있습니다. 최신 소프트웨어를 탑재한 GMS800은 네트워크를 통해 원격 조정하는 데 필요한 인터페이스를 갖춰 프로세스 제어 시스템에까지 연결됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • 6가지 다양한 분석기 모듈: DEFOR(NDUV, UVRAS), MULTOR(NDIR), OXOR-E(전기화학적 O2), OXOR-P(상자성 O2), THERMOR(TC), UNOR(NDIR)
  • 4가지 다양한 하우징 버전
  • 측정 기체 펌프와 감시 센서 또는 둘 중 하나가 장착된 가스 모듈
  • 분석 시스템에 간편하고 빠르게 장착하기 위한 하우징 버전
  • SOPAS ET 소프트웨어를 이용하여 Ethernet으로 원격 진단

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • GMS800 시스템

    GMS800 시스템

    측정량Ar, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, 그 밖의 다른 기체 성분에 대해서는 별도 문의 요망
    적합성 검사에 따른 측정량CH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2
    가스 유속
    30 l/h ... 60 l/h
    측정 가스 온도
    분석기 입구0 °C ... +45 °C
    프로세스 압력
    호스로 된 기체 통로–200 hPa ... 300 hPa
    관으로 된 기체 통로–200 hPa ... 1,000 hPa
    공정 가스 습도
    불응축
    분진 함량
    먼지 및 에어로졸 없음
    주변 온도
    +5 °C ... +45 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    700 hPa ... 1,200 hPa
    해발고도+ 2,500 m (평균 해수면 이상)
    주변 습도
    20 % ... 90 %
    상대 습도, 미응결
    전기 안전CE
  • GMS810 디자인

    GMS810 디자인

    설명4개의 랙 유닛이 장착된 19" 랙 하우징, 시스템 캐비닛 내 설치용
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP40
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    9 kg ... 20 kg
    구성에 따라 다름
    전원
    전압93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 300 W
    측정 기체 연결부
    PVDF 벌크헤드 피팅: 6x1mm 호스용
    보조 기체 연결부
    정화 가스 또는 흐르는 기준 가스용: 옵션
    옵션기체 연결부: Swagelok 6mm 또는 Swagelok 1/4''
  • GMS811 디자인

    GMS811 디자인

    설명4개의 랙 유닛이 장착된 19" 랙 하우징, 별도의 제어 장치 BCU와 함께 사용하기에 적합, 시스템 캐비닛 내 설치용
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP40
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    9 kg ... 20 kg
    구성에 따라 다름
    전원
    전압93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 300 W
    측정 기체 연결부
    PVDF 벌크헤드 피팅: 6x1mm 호스용
    보조 기체 연결부
    정화 가스 또는 흐르는 기준 가스용: 옵션
    옵션기체 연결부: Swagelok 6mm 또는 Swagelok 1/4''
  • GMS815P 디자인

    GMS815P 디자인

    설명가스가 새지 않는 별도의 분석 장치 및 전자 장치가 장착된 월 마운트 인클로저, 분리 세척 가능
    폭발 위험 인증
    ATEXII 3G Ex nR II T6
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP65 / NEMA 4x
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    550 mm x 740 mm x 289 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    20 kg ... 57 kg
    구성에 따라 다름
    전원
    전압93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V
    압력 외함 아님: 210 ... 370 V
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 300 W
    측정 기체 연결부
    PVDF 벌크헤드 피팅: 6x1mm 호스용
    보조 기체 연결부
    정화 가스 또는 흐르는 기준 가스용: 옵션
    옵션

    기체 연결부: Swagelok 6mm 또는 Swagelok 1/4''

    가스 유입구 및 배출구용 통합 플레임 어레스터

    본질안전 측정값 출력

  • GMS820P 디자인

    GMS820P 디자인

    설명방폭 구역 1에 투입 가능한 내압 방염 하우징
    폭발 위험 인증
    IECExEx db eb [ia] IIC T6
    ATEXII 2G Ex d II T6
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP65
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    790 mm x 590 mm x 353 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    140 kg ... 150 kg
    구성에 따라 다름
    전원
    전압93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 300 W
    측정 기체 연결부
    G1/4″ 구멍 나삿니
    보조 기체 연결부
    정화 가스 또는 흐르는 기준 가스용: 옵션
    옵션기체 연결부: Swagelok 6mm 또는 Swagelok 1/4''
  • GMS840 디자인

    GMS840 디자인

    설명실내 공간에서 사용할 수 있도록 벽 설치용으로 마련된 폐쇄형 강판 하우징
    주변 온도
    +5 °C ... +45 °C
    보관 온도
    –10 °C ... +70 °C
    주변 습도
    10 % ... 95 %
    불응축
    폭발 위험 인증
    IECExGMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    ATEXGMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    NEC/CEC(US/캐나다)GMS842: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    GMS842: Class I, Zone 2
    GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    GMS842: AEx nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP66 / NEMA 4x
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 30 kg
    구성에 따라 다름
    전원
    전압GMS840: 85 ... 264 V AC
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전류≤ 10 A
    소비 전력≤ 300 W
    구성에 따라 다름
    측정 기체 연결부
    G1/4″ 구멍 나삿니: 나사 체결식 피팅용
    Swagelok 6mm: 스테인리스 스틸, 금속 파이프용
    Swagelok 1/4'': 스테인리스 스틸, 금속 파이프용
    PVDF 컴프레션 피팅: 6x1mm 호스용
  • DEFOR 분석기 모듈

    DEFOR 분석기 모듈

    설명최대 3개 기체 성분의 동시 측정을 위한 UV 가스 분석기
    측정 원리NDUV 분광법, UVRA 분광법
    측정 범위
    Cl20 ... 125 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    H2S0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COS0 ... 250 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CS20 ... 50 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    (*) NO2, SO2: 날마다 영점을 조정할 때 그리고 온도 변동이 ± 2°C인 기후 환경에서 작동할 때의 최소 측정 범위
    인증 측정 범위
    NO0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 1,000 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    설정 시간 (t90)
    4 s
    보통 60l/h인 경우, 큐벳 길이 및 기체 유량에 따라 다름
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    최소 측정 범위 2배보다 작은 측정 범위≤ 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    NO, NO2, SO2≤ 1 %: 일별 최소 측정 범위 내
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    교정 기능시험 가스나 조정 큐벳으로 수동 또는 자동 조정
    점검 기능자가 테스트 및 오류 진단
  • MULTOR 분석기 모듈

    MULTOR 분석기 모듈

    설명내부 교차 감도 수정을 위해 최대 3개의 적외선 흡수 기체 및 H2O를 연속으로 측정하는 NDIR 다성분 분석기
    측정 원리NDIR 분광법
    측정 범위
    CH40 ... 400 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 90 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    인증 측정 범위
    CH40 ... 286 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    NO0 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2,500 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    설정 시간 (t90)
    ≤ 25 s
    60l/h인 경우, 큐벳 길이, 기체 유량 및 기체 성분의 수에 따라 다름
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    최소 측정 범위 2배보다 작은 측정 범위≤ 2 %: 주별 최소 측정 범위 내
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    교정 기능시험 가스나 조정 큐벳으로 수동 또는 자동 조정
    점검 기능자가 테스트 및 오류 진단
  • OXOR-E 분석기 모듈

    OXOR-E 분석기 모듈

    설명전지로 산소 함량 측정
    측정 원리전지
    측정 범위
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    인증 측정 범위
    O20 ... 25 Vol.-%
    설정 시간 (t90)
    20 s
    보통 60l/h인 경우, 기체 유량에 따라 다름
    감도
    ≤ 2 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 2 %: 월별 최소 측정 범위 내
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
    점검 기능자가 테스트 및 오류 진단
  • OXOR-P 분석기 모듈

    OXOR-P 분석기 모듈

    설명상자성 측정 원리에 따라 작동하는 보다 정확한 산소 분석기
    측정 원리상자성 아령 원리
    측정 범위
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    옵션: 최소 측정 범위 0 ... 1 Vol%
    인증 측정 범위
    O20 ... 25 Vol.-%
    설정 시간 (t90)
    ≤ 4 s
    기체 유량이 60l/h인 경우
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    5Vol%보다 작은 측정 범위≤ 0.05 Vol.-%: 주별
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
    점검 기능자가 테스트 및 오류 진단
    메모특히 내용제성 또는 내부식성 측정 셀은 특수 사양으로 별도 구입 가능
  • THERMOR 분석기 모듈

    THERMOR 분석기 모듈

    설명이원 기체 혼합물 또는 유사 이원 기체 혼합물의 농도 측정을 위한 열전도율 분석기
    측정 원리열전도성 측정
    측정 범위
    N2 중 아르곤 0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    공기 중 CO20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    O2 중 아르곤 0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    바이오가스 중 CH40 ... 60 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    아르곤 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CH4 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    노정 가스 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2 중 H20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2 중 He 0 ... 2 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 중 NH30 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    공기 중 NH30 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    설정 시간 (t90)
    ≤ 20 s
    기체 유량이 60l/h인 경우
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    최소 측정 범위 2배보다 작은 측정 범위≤ 2 %: 주별 최소 측정 범위 내
    교정 기능시험 가스로 수동 또는 자동 조정
    점검 기능자가 테스트 및 오류 진단
  • UNOR 분석기 모듈

    UNOR 분석기 모듈

    설명적외선 스펙트럼 범위에 흡수되는 거의 모든 기체 성분의 연속 측정을 위한 고성능 NDIR 분석기
    측정 원리NDIR 분광법
    측정 범위
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H60 ... 5,000 ppm / 0 ... 20 Vol.-%
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CH3OH0 ... 150 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO+CO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COCl20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    60개 이상의 다양한 측정 성분 선택
    인증 측정 범위
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 750 mg/m³ / 0 ... 3,000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1,000 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    NOx0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1,000 mg/m³ / 0 ... 2,000 mg/m³
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    설정 시간 (t90)
    3 s
    보통 60l/h인 경우, 큐벳 길이 및 기체 유량에 따라 다름
    감도
    ≤ 1 %: 주별 측정 범위 최종값 내
    영점 드리프트
    ≤ 1 %: 주별 최소 측정 범위 내
    최소 측정 범위 2배보다 작은 측정 범위≤ 2 %: 주별 최소 측정 범위 내
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    교정 기능시험 가스나 조정 큐벳으로 수동 또는 자동 조정
    점검 기능자가 테스트 및 오류 진단
  • BCU 제어 장치

    BCU 제어 장치

    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP
    RTU RS-485
    Ethernet
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
    표시창
    상태 LED: "전원", "정비", "장애"
    LC 디스플레이
    작동LC 디스플레이 및 터치 키패드 사용
  • I/O 모듈

    I/O 모듈

    설명DIN 레일 어댑터가 있는 폐쇄 모듈 또는 하우징 내장용 모듈
    아날로그 출력부4 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    전기적 절연
    아날로그 입력부2 입력부:
    0/4 ... 20 mA
    전기적으로 비절연
    디지털 출력부8 출력:
    34 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    디지털 입력부8 입력부:
    42 V
    모든 입력부가 공통의 기준 전위를 지님
  • 가스 모듈

    가스 모듈

    측정 기체 연결부
    PVDF 컴프레션 피팅: 6x1mm 호스용
    Swagelok 6mm: 스테인리스 스틸, 금속 파이프용
    Swagelok 1/4'': 스테인리스 스틸, 금속 파이프용
    옵션

    자기 피스톤 펌프(100hPa 저압 시 0 ... 60l/h)

    습도 센서

    압력 센서(500 ... 1500hPa)

    유량 센서(0 ... 100l/h, ±20%)

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로