연락처
피드백

추출식 가스 분석기
GMS800 FIDOR

총 탄화수소 연속 측정의 전문가

혜택

  • 99.5%의 높은 활용도
  • SOPAS-ET 소프트웨어를 사용하여 Ethernet를 통한 편리한 원격 진단 및 작동
  • 움직이는 부품이 없기 때문에 정비 부담이 최소화됨
  • 전체 부품 및 모듈의 교환으로 간편한 보수
  • 이전 시스템과의 호환
  • 연료 가스는 산소, 비싼 헬륨 불필요
  • 적은 산소 소비(보통: 30ml/min) 등으로 저렴한 운용비
  • GMS811 FIDOR은 분석 장치에서 제어 장치 BCU를 분리할 수 있으므로 중앙 통제실에서 편하게 제어하고 감시할 수 있음

개요

총 탄화수소 연속 측정의 전문가

추출식 가스 분석기 GMS800 FIDOR은 GMS800 분석기 그룹에 속하며, 법 규정 및 지침에 따라 쓰레기 소각 시설, 발전소 및 시멘트 공장 등의 배출가스 측정에 이상적인 기기입니다. 검증된 불꽃 이온화 검출 원리에 기반한 이 분석기는, 그것이 소량인 경우든 대량인 경우든 가리지 않고, 기체에 함유된 총 탄화수소 농도를 측정합니다. GMS800 FIDOR에는 세 가지 사양이 존재합니다. 제어 장치 BCU가 내장된 GMS810 FIDOR과 제어 장치 BCU가 분리된 GMS811 FIDOR, 그리고 공간 절약적인 월 마운트 인클로저가 장착된 GMS840 FIDOR이 바로 그것입니다. 이 하우징은 SICK의 멀티 컴포넌트 분석기인 MCS100E HW와 같은 기존 시스템에 매우 쉽게 통합될 수 있도록 하며, 독립식 작동을 가능하게 합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 일반 산업 시스템에 쉽게 통합 가능한 표준 19" 하우징
  • 공간 절약적인 월 마운트 인클로저(독립식 작동)
  • 유지보수가 거의 필요 없는 측정 가스 공급용 이젝터 펌프
  • 제로 가스 및 연소 공기 정화용 내부 촉매 장치(옵션)
  • 프로세스 중 압력 변동의 자동 제어 및 보정
  • 측정 기체 투입구 보호 필터
  • 매우 작은 측정 범위에서 큰 측정 범위까지 아우르는 높은 선형성(≤ 2%)
  • EN 15267 및 EN 14181에 따라 적합성 검사

spareparts

어플리케이션

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • GMS800 FIDOR 시스템

    GMS800 FIDOR 시스템

    측정량Corg
    적합성 검사에 따른 측정량Corg
    가스 유속
    ≤ 120 l/h
    프로세스 온도
    ≤ +230 °C
    프로세스 압력
    –120 hPa ... 120 hPa
    상대적
    공정 가스 습도
    불응축
    주변 온도
    +5 °C ... +40 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +70 °C
    주변 압력
    900 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    ≤ 95 %
    불응축
    적합성

    인가가 필요한 시설용으로 승인

    2001/80/EG(제13차 연방배출방지법시행령)

    2000/76/EC(제17차 연방배출방지법시행령)

    27. BImSchV

    TA-Luft(독일 대기오염방지기술지침)

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    전기 안전CE
    전원
    소비 전력외부 가열 없을 시
    보조
    계측용 공기≤ 1,000 l/h
    계측용 공기: 4.5 ±0.5bar
    연료 가스Typ. 30 ml/min
    산소: 5.0 또는 더 높음, 3 ±0.2bar
    연소 공기Typ. 250 ml/min
    계측용 공기: 3 ±0.2bar, 300ppm(500mg/m³) 이하 측정 범위의 경우 내장 또는 외장 촉매 변환기 필요
    제로 가스≤ 500 l/h
    계측용 공기: 3 ±0.2bar, 300ppm(500mg/m³) 이하 측정 범위의 경우 내장 또는 외장 촉매 변환기 필요
    기준 가스≤ 500 l/h
    합성 공기 중 프로판: 측정 범위 최종값의 75%
    정화 가스> 1,200 l/h
    하우징 세척용 공기, 흡입구
    교정 기능시험 가스로 조정
    점검 기능SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 확장된 장치 진단
  • GMS810 디자인

    GMS810 디자인

    설명4개의 랙 유닛이 장착된 19" 랙 하우징, 시스템 캐비닛 내 설치용
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP40
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 177 mm x 485 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 17 kg
    전원
    전압90 ... 240 V
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 450 W
    측정 기체 연결부
    측정 기체 투입구G 1/4'', G 1/8″ 2개, 꺾임 방지 미처리, 꺾임 방지 미처리 G 1/8''
    배기가스 배출구12mm 직선형, 1/2'' 직선형, 10mm 90° 각형
    보조 기체 연결부
    보조 기체 투입구다양함, 유형에 따라 다름
  • GMS811 디자인

    GMS811 디자인

    설명4개의 랙 유닛이 장착된 19" 랙 하우징, 별도의 제어 장치 BCU와 함께 사용하기에 적합, 시스템 캐비닛 내 설치용
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP40
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 177 mm x 352 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    ≤ 17 kg
    전원
    전압90 ... 240 V
    주파수47 ... 63 Hz
    소비 전력≤ 450 W
    측정 기체 연결부
    측정 기체 투입구G 1/4'', G 1/8″ 2개, 꺾임 방지 미처리, 꺾임 방지 미처리 G 1/8''
    배기가스 배출구G 1/4'', G 1/8″ 2개, 꺾임 방지 미처리, 꺾임 방지 미처리 G 1/8''
    보조 기체 연결부
    보조 기체 투입구다양함, 유형에 따라 다름
  • GMS840 디자인

    GMS840 디자인

    설명실내 공간에서 사용할 수 있도록 벽 설치용으로 마련된 폐쇄형 강판 하우징
    전기 안전CE
    보호 등급
    IP54
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
    무게
    20 kg
    전원
    전압100 ... 120 V / 220 ... 240 V
    주파수50 ... 60 Hz
    소비 전력≤ 300 W
    측정 기체 연결부
    측정 기체 투입구직선 나사형 연결부, 6mm, G1/8″, 스테인리스 스틸
    배기가스 배출구G 1/4″
    보조 기체 연결부
    유형에 따라 다름
  • 분석기 FIDOR

    분석기 FIDOR

    설명휘발성 유기화합물(VOC) 측정을 위한 불꽃 이온화 검출기
    측정량Corg
    적합성 검사에 따른 측정량Corg
    측정 원리불꽃 이온화 검출기
    가스 유속
    ≤ 120 l/h
    측정 범위
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³
    폭발 하한치(LEL)를 초과하는 가스 농도를 측정하는 경우에는 고객이 플레임 어레스터를 마련해야 합니다.
    인증 측정 범위
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    설정 시간 (t90)
    ≤ 2.5 s
    측정 기체 라인이 없는 경우
    감도
    < 3 %: 정비 주기 내, 측정 범위 최종값 기준
    영점 드리프트
    < 3 %: 정비 주기 내, 측정 범위 최종값 기준
    감지 한계
    Corg0.05 mg/m³
    전기 안전CE
  • BCU 제어 장치

    BCU 제어 장치

    설명제어 장치는 데이터 처리 및 출력, 제어 및 감시 기능이 있는 사용자 인터페이스로 사용됨
    표시창
    상태 LED: "전원", "정비", "장애"
    LC 디스플레이
    작동LC 디스플레이 및 터치 키패드 사용
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    분리된 BCU 제어 장치의 경우375 mm x 275 mm x 66 mm (자세한 사항은 도면을 참조하십시오)
  • I/O 모듈

    I/O 모듈

    설명DIN 레일 어댑터가 있는 폐쇄 모듈 또는 하우징 내장용 모듈
    아날로그 출력부4 출력:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    전기적 절연
    아날로그 입력부2 입력부:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    전기적으로 비절연
    디지털 입력부8 입력부:
    + 42 V
    모든 입력부가 공통의 기준 전위를 지님
    Modbus
    필드 버스 통합 종류TCP
    RTU RS-485
    Ethernet
    기능SOPAS ET 소프트웨어 또는 PC 서버에 묶임
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로