연락처
피드백

추출식 가스 분석기
GME700

드디어 현실화된 정교한 프로세스 분석

혜택

  • 측정 과제에 가장 알맞게 처리되는 가스
  • 동작 시 높은 신뢰성
  • 열악한 주변 조건에서도 사용 가능
  • 기존 추출 시스템에 쉽게 통합
  • 문제 있는 시험 가스를 쓸 필요 없음

개요

드디어 현실화된 정교한 프로세스 분석

신뢰성과 정확성은 레이저 가스 분석기 GME700만의 특징입니다. 레이저 분광법 원리(Tunable Diode Laser Spectroscopy)에 기반한 GME700은 특정 파장의 빛을 흡수하여 NH3, HF, HCl 등 다양한 기체 성분을 측정할 수 있습니다. 콤팩트한 19" 장치에는 분석 및 평가 장치와 가열식 다경로 측정 셀이 포함되어 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 높은 분광 분해능에 따른 높은 선택도
  • 교정이 불필요
  • 움직이는 부품 없음, 마모가 거의 없음
  • 가열식 다경로 측정 셀
  • 가열식 측정 기술

spareparts

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • GME700 시스템

    GME700 시스템

    측정량HCl, HF, NH3, H2O
    측정 원리다이오드 레이저 분광법(TDLS)
    가스 유속
    0 l/min ... 20 l/min
    사용 환경에 따라 변동
    측정 범위
    HCl0 ... 5 ppm / 0 ... 3,000 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2,000 ppm
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 5,000 ppm
    이중 측정 범위
    HCl / H2O0 ... 5 ppm / 0 ... 3,000 ppm (HCl)
    0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 5,000 ppm (NH3)
    0 ... 3 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    설정 시간 (t90)
    ≤ 360 s
    측정 기체 유량에 따라 다름
    정확도
    ≤ 2 % ... ≤ 4 %
    측정값 내(애플리케이션에 따라 다름)
    측정 가스 온도
    ≤ +120 °C
    분석기 입구의 온도
    프로세스 압력
    600 hPa ... 1,200 hPa
    주변 온도
    0 °C ... +50 °C
    보관 온도
    –40 °C ... +55 °C
    주변 습도
    ≤ 85 %
    불응축
    보호 등급
    IP20
    아날로그 출력부3 출력:
    0/4 ... 20 mA
    디지털 출력부3 릴레이 접점:
    + 48 V AC/DC
    고장, 정비, 기능 점검용으로 사전 할당
    디지털 입력부2 영전위 접점:
    / 24 V DC
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    PROFIBUS DP
    메모HF에만 해당
    작동LCD 및 터치 키패드로 메뉴에 따라 작동
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    483 mm x 176.5 mm x 420 mm
    무게
    12.5 kg
    전원
    전압115 V / 230 V
    주파수50 Hz / 60 Hz
    소비 전력≤ 500 W
    측정 기체 연결부
    Swagelok 6mm: 6/4mm 관 또는 호스용
    보조 기체 연결부
    산소 측정을 위해 N2 세정Swagelok 6mm: 6/4mm 관 또는 호스용
    점검 기능영점 및 기준점을 위한 자동 점검 주기
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로