연락처
피드백

추출식 가스 분석기
EuroFID3010

This product family is being phased out!
프로세스에서 확실한 LEL 감시

혜택

  • 짧은 반응 시간으로 조기 경고 가능
  • 부식성 기체 측정 가능
  • 측정 기쳬의 가열 및 희석으로 분석기 내 결로 방지
  • 마모가 적은 디자인으로 저렴한 정비 비용
  • 가스 덕트에 직접 마운팅
  • 94/9/EC 기준에 부합하는 가스 경보기로 EC 시제품 시험 통과

개요

프로세스에서 확실한 LEL 감시

총 탄화수소 분석기 EuroFID3010은 배출공기 및 배기가스 내 휘발성 유기화합물(VOC)의 함량을 측정하기 위한 가열식 불꽃 이온화 검출기입니다. 일반적으로 이 분석기는 건조 설비의 LEL 감시 및 용매로 채워진 용기의 누출 감지를 위해 사용됩니다. 인라인 분석기는 조작 장치, 시스템과 연결된 단자함 같은 액세서리와 결합될 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 휘발성 유기화합물을 감지하는 가스 경보기
  • EN 50271 인증
  • 프로세스에 직접 결합할 수 있는 인라인 버전
  • 방폭 구역 1, 2에서 사용 가능한 하우징(옵션)
  • 유연한 설치가 가능한 모듈식 구조
  • 측정 기체 희석 기능 통합
  • 모든 기체 통로가 가열된 상태
  • 움직이는 부품 없음

spareparts

어플리케이션

Service & Support

기술 개요

 

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.

  • 시스템

    시스템

    측정량%LEL
    적합성 검사에 따른 측정량%LEL
    측정 원리불꽃 이온화 검출기
    가스 유속
    40 l/h ... 170 l/h
    측정 범위
    %LEL0 ... + 100 %
    인증 측정 범위
    %LEL0 ... 100 %
    설정 시간 (t90)
    ≤ 2.6 s
    기체 유량이 72l/h인 경우
    감도
    < 3 %: 월별 측정 범위 최종값 중
    영점 드리프트
    < 0.5 %: 월별 측정 범위 최종값 중
    감지 한계
    < 1.5 %: 측정 범위 최종값 내
    측정 가스 온도
    ≤ +350 °C
    프로세스 압력
    –50 hPa ... 50 hPa
    공정 가스 습도
    불응축
    주변 압력
    800 hPa ... 1,100 hPa
    주변 습도
    5 % ... 90 %
    상대 습도, 미응결
    적합성

    EN 60079-29-1

    EN 50271

    전기 안전CE, cCSAus
    전원
    전압115 V / 230 V
    주파수50 Hz / 60 Hz
    소비 전력분석기: ≤ 230 W
    제어 장치: ≤ 400 W
    연결 장치: ≤ 275 W
  • 분석기

    분석기

    설명측정 시스템의 분석 장치
    주변 온도
    0 °C ... +55 °C
    보관 온도
    –25 °C ... +70 °C
    폭발 위험 인증
    ATEX기본 사양: II 2/-G IIB+H2 XXX °C (XXX = 170 ... 220 °C)
    산업용 하우징 Ex1 포함: II 2G EEx p IIB+H2 XXX °C (XXX = 170 ... 220 °C)
    보호 등급
    기본 사양IP22
    산업용 하우징 Ex1IP65
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    기본 사양275 mm x 210 mm x 887 mm
    산업용 하우징 Ex1596 mm x 400 mm x 928 mm
    무게
    ≤ 25 kg
    산업용 하우징 Ex1≤ 56 kg
    전원
    단자함에서 공급
    보조
    연료 가스1.3 l/h ... 1.8 l/h
    수소 5.0; 3 ± 0.3bar; 1.3l/h ... 1.8l/h; 잔류 탄화수소 함량 < 0.5ppm
    계측용 공기360 l/h
    4.0 ± 0.2bar; 360l/h; 입자 크기 ≤ 1µm; 입자 함량 ≤ 1mg/m³; 오일 함량 ≤ 0.1mg/m³; 수분 함량 ≤ 0.12g/m³(주변 온도가 최저인 경우 최대 압력 이슬점 10°C); 탄화수소 함량 ≤ 4ppm(≤ 측정 범위의 1%, 변동 없음)
    기준 가스200 l/h
    합성 공기 중 프로판 8,000ppm(LEL 감시) 또는 측정 범위 최종값의 80%; 3 ± 0.3bar; 200l/h; 조정 중 일반적인 소비량
    보조 기체 연결부
    6mm 파이프용 컴프레션 피팅
    1/4'' 파이프용 컴프레션 피팅(미국 버전)
  • 제어 장치

    제어 장치

    설명시스템 구성요소를 제어하고 제공된 데이터를 평가하고 출력하는 장치
    주변 온도
    0 °C ... +40 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +60 °C
    폭발 위험 인증
    ATEXII (2)G
    보호 등급
    IP20
    아날로그 출력부2 출력:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    ≤ 36 V
    영전위
    아날로그 입력부4 입력부:
    0.25 ... 20 V
    디지털 출력부7 FET 스위치:
    + 24 V AC/DC, 100 mA
    상태 신호용
    디지털 입력부3 영전위 접점:
    + 24 V DC, 10 mA
    기체 결여와 조정 및 정비 차단용으로 사전 할당
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    표시창
    LC 디스플레이 및 LED 상태
    작동LCD 및 터치 키패드로 메뉴에 따라 작동
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    213 mm x 173 mm x 320 mm
    무게
    ≤ 4.5 kg
  • 연결 장치 EuroFID3010

    연결 장치 EuroFID3010

    설명데이터 케이블의 연결과 시스템 구성요소의 전원 공급을 위한 장치, 폭발성 환경에서 사용 가능
    주변 온도
    0 °C ... +55 °C
    보관 온도
    –25 °C ... +70 °C
    보호 등급
    IP65
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    262 mm x 395 mm x 95 mm
    무게
    ≤ 8 kg
  • 터미널 모듈 V2

    터미널 모듈 V2

    설명고객이 전원 연결부와 데이터 및 신호 케이블 연결부로 사용할 수 있음
    주변 온도
    0 °C ... +40 °C
    보관 온도
    –20 °C ... +60 °C
    치수(가로 x 높이 x 세로)
    158 mm x 76 mm x 48 mm
    전원
    전압24
    SELV(EN 61140)에 따라 외부 전압 공급 장치 필요
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드

위로