추출식 가스 분석기

확실한 가스 분석기: 열악한 프로세스 조건에서도 사용 가능
SICK의 추출식 가스 분석기는 다방면으로 사용될 수 있습니다. 추출식 측정 기술은 덕트에서 가스 입자를 추출해서 처리하고 안정된 조건 하에 이를 분석기 모듈로 전달합니다. 가스 채취와 처리에서 수많은 분석기 모듈에 이르기까지, SICK는 각 측정 과제에 최적화된 측정 기술을 제공합니다.
필터링 기준:
8 검색 결과:
프로세스 및 배출 모니터링을 위한 맞춤형 가스 분석기
- 4개의 상이한 측정 원리 이용
- 60개 이상의 측정 성분 선택
- 다른 투입 분야를 고려한 3개의 하우징 모델
- 하우징 하나에 최대 3개의 분석기 모듈 사용 가능
연도 가스 내 수은의 고성능 측정
- 열 변환기 내에서 직접 “수은 총량”을 정확하게 측정(특허 기술)
- 시약 없이 측정이 이루어짐
- 이젝터 펌프 사용으로 사실상 마모 없이 측정 기체 운반 가능, 가동부 없음
- 편차 자동 검사를 위해 내장된 조정 큐벳
- 내장된 시험 가스 발생기로 전체 시스템을 자동 조정(옵션)
- 전체 시스템의 모듈식 디자인
프로세스 및 배출 모니터링을 위한 맞춤형 가스 분석기
- 6가지 다양한 분석기 모듈: DEFOR(NDUV, UVRAS), MULTOR(NDIR), OXOR-E(전기화학적 O2), OXOR-P(상자성 O2), THERMOR(TC), UNOR(NDIR)
- 4가지 다양한 하우징 버전
- 측정 기체 펌프와 감시 센서 또는 둘 중 하나가 장착된 가스 모듈
- 분석 시스템에 간편하고 빠르게 장착하기 위한 하우징 버전
- SOPAS ET 소프트웨어를 이용하여 Ethernet으로 원격 진단
총 탄화수소 연속 측정의 전문가
- 일반 산업 시스템에 쉽게 통합 가능한 표준 19 하우징
- 공간 절약적인 월 마운트 인클로저(독립식 작동)
- 유지보수가 거의 필요 없는 측정 가스 공급용 이젝터 펌프
- 제로 가스 및 연소 공기 정화용 내부 촉매 장치(옵션)
- 프로세스 중 압력 변동의 자동 제어 및 보정
- 측정 기체 투입구 보호 필터
- 매우 작은 측정 범위에서 큰 측정 범위까지 아우르는 높은 선형성(≤ 2%)
- EN 15267 및 EN 14181에 따라 적합성 검사
최대 6개 측정 성분의 동시 프로세스 모니터링
- 최대 6개 성분의 동시 측정
- 60bar, 200°C까지 견딜 수 있는 프로세스 큐벳 제공
- 측정 위치 자동 전환
- 내장된 조정 장치(옵션)
- 독성 및 인화성 혼합물 측정용 보호 장치
- PC 및 SOPAS ET 소프트웨어를 이용한 고급 조작
- 유연한 I/O 모듈 시스템
프로세스에서 확실한 LEL 감시
- 휘발성 유기화합물을 감지하는 가스 경보기
- EN 50271 인증
- 프로세스에 직접 결합할 수 있는 인라인 버전
- 방폭 구역 1, 2에서 사용 가능한 하우징(옵션)
- 유연한 설치가 가능한 모듈식 구조
- 측정 기체 희석 기능 통합
- 모든 기체 통로가 가열된 상태
- 움직이는 부품 없음