포크 센서
WFM
WFM36-28P521S03
6070062
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
어플리케이션
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
특징
작동 원리 | 광학적 감지 원리 |
치수(가로 x 높이 x 세로) | 67.5 mm x 60.8 mm x 45.5 mm |
하우징 형태(빛 방출) | 포크 형상 |
포크 너비 | 36 mm |
포크 깊이 | 28 mm |
최소 감지 물체(MDO) | 3.5 mm |
광원 | LED, 적색 |
설정 | 없음 |
기계/전기
공급 전압 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
잔류 리플 | < 10 % 2) |
소비 전류 | < 20 mA 3) |
스위칭 주파수 | 4 kHz 4) |
반응 시간 | 125 µs 5) |
반응 시간 안정성 | ± 15 µs |
스위칭 출력 | PNP |
스위칭 출력(전압) | PNP: HIGH = UV– ≤ 1.5V / LOW ca. 0V NPN: HIGH = ca. UV / LOW ≤ 1.5V |
스위칭 | 다크 스위칭 |
출력 전류 Imax. | 100 mA |
초기화 시간 | 140 ms |
연결 방식 | MOLEX 수 커넥터 케이블, 4핀, 2 m |
케이블 직경 | Ø 4 mm |
보호 등급 | III 6) |
보호 회로 | A = UV 연결, 역접속 보호 출력부 Q 단락 보호 간섭 펄스 억제 |
보호 등급 | IP67 |
무게 | 약 80 g ... 190 g 7) |
하우징 재질 | 플라스틱 |
주변 정보
작동 주변 온도 | –10 °C ... +60 °C 1) |
보관 시 주변 온도 | –40 °C ... +80 °C |
주변광 내성 | ≤ 10,000 lx |
충격 하중 | EN 60068-2-27 기준에 부합 |
UL 파일 번호 | NRKH.E191603 & NRKH7.E191603 |
분류
ECl@ss 5.0 | 27270909 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270909 |
ECl@ss 6.0 | 27270909 |
ECl@ss 6.2 | 27270909 |
ECl@ss 7.0 | 27270909 |
ECl@ss 8.0 | 27270909 |
ECl@ss 8.1 | 27270909 |
ECl@ss 9.0 | 27270909 |
ECl@ss 10.0 | 27270909 |
ECl@ss 11.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
기술 도면
축적 도면
결선도 Cd-243
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.