WFE

그야말로 뛰어난 올라운더

포크 광전 센서 WFE는 여러 조정 옵션, 고내성 하우징, 폭넓게 선택 가능한 포크 폭 덕분에 차체 부품 포지셔닝부터 컨테이너 내 소형 부품의 간단한 레벨 감시, 주삿바늘 감지에 이르기까지 수많은 애플리케이션에 적합합니다.

제품 선택

WFM36

SICK의 더블 포크 센서 – 셔틀 포지셔닝을 위한 올인원 솔루션

더블 포크 WFM36은 내부 물류 분야에서 선반 내 셔틀 포지셔닝에 사용되는 맞춤형 솔루션입니다. SICK는 시장에 있는 다양한 시스템을 감안하여 하우징 치수를 필요에 따라 맞춰드립니다.

WFM36

WFL

매우 작고 투명한 부품의 감지 및 정밀한 포지셔닝

포크 센서 WFL은 고정밀 레이저 빔으로 매우 작은 물체뿐 아니라 투명한 물체도 감지합니다. 이 센서는 짧은 반응 시간과 매우 높은 분해능 그리고 높은 포지셔닝 정확도가 인상적입니다. 특히 바늘이나 철사처럼 아주 작은 물체를 잘 감지합니다.

제품 선택
WFE
WFM36
WFL

솔루션을 선택하십시오.

여기에서 적합한 제품 또는 제품군을 확인할 수 있습니다.

필터링 기준:

171 검색 결과:

검색결과 1 - 8/ 171

포크 센서
WF
  • 통신 인터페이스: IO-Link
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
  • 광원: LED, 적외선
  • 포크 폭/깊이: 50 mm, 42 mm
  • 최소 감지 물체(MDO): 0.2 mm
  • 스위칭 출력: Push-Pull: PNP/NPN
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 유형 세부 정보: M8 수 커넥터, 4핀
  • 스위칭 주파수: 15 kHz
  • 반응 시간: 46 µs
상세
지금 비교하기
포크 센서
WF
  • 통신 인터페이스: IO-Link
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
  • 광원: LED, 적외선
  • 포크 폭/깊이: 80 mm, 42 mm
  • 최소 감지 물체(MDO): 0.2 mm
  • 스위칭 출력: Push-Pull: PNP/NPN
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 유형 세부 정보: M8 수 커넥터, 4핀
  • 스위칭 주파수: 15 kHz
  • 반응 시간: 46 µs
상세
지금 비교하기
포크 센서
WF
  • 통신 인터페이스: IO-Link
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
  • 광원: LED, 적외선
  • 포크 폭/깊이: 80 mm, 59 mm
  • 최소 감지 물체(MDO): 0.2 mm
  • 스위칭 출력: Push-Pull: PNP/NPN
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 유형 세부 정보: M8 수 커넥터, 4핀
  • 스위칭 주파수: 15 kHz
  • 반응 시간: 46 µs
상세
지금 비교하기
포크 센서
WF
  • 통신 인터페이스: IO-Link
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
  • 광원: LED, 적외선
  • 포크 폭/깊이: 50 mm, 95 mm
  • 최소 감지 물체(MDO): 0.2 mm
  • 스위칭 출력: Push-Pull: PNP/NPN
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 유형 세부 정보: M8 수 커넥터, 4핀
  • 스위칭 주파수: 15 kHz
  • 반응 시간: 46 µs
상세
지금 비교하기
포크 센서
WF
  • 통신 인터페이스: IO-Link
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
  • 광원: LED, 적외선
  • 포크 폭/깊이: 80 mm, 95 mm
  • 최소 감지 물체(MDO): 0.2 mm
  • 스위칭 출력: Push-Pull: PNP/NPN
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 유형 세부 정보: M8 수 커넥터, 4핀
  • 스위칭 주파수: 15 kHz
  • 반응 시간: 46 µs
상세
지금 비교하기
포크 센서
WF
  • 통신 인터페이스: IO-Link
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
  • 광원: LED, 적외선
  • 포크 폭/깊이: 120 mm, 95 mm
  • 최소 감지 물체(MDO): 0.2 mm
  • 스위칭 출력: Push-Pull: PNP/NPN
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 유형 세부 정보: M8 수 커넥터, 4핀
  • 스위칭 주파수: 15 kHz
  • 반응 시간: 46 µs
상세
지금 비교하기
포크 센서
WFL
  • 통신 인터페이스: IO-Link
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
  • 광원: 빨간색 레이저
  • 포크 폭/깊이: 15 mm, 42 mm
  • 최소 감지 물체(MDO): 0.05 mm
  • 스위칭 출력: Push-Pull: PNP/NPN
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 유형 세부 정보: M8 수 커넥터, 4핀
  • 스위칭 주파수: 11 kHz
  • 반응 시간: 60 µs
상세
지금 비교하기
포크 센서
WF
  • 통신 인터페이스: IO-Link
  • 설정: 티치인 버튼, 케이블
  • 광원: LED, 적외선
  • 포크 폭/깊이: 15 mm, 59 mm
  • 최소 감지 물체(MDO): 0.2 mm
  • 스위칭 출력: Push-Pull: PNP/NPN
  • 스위칭: 라이트/다크 스위칭
  • 연결 유형 세부 정보: M8 수 커넥터, 4핀
  • 스위칭 주파수: 15 kHz
  • 반응 시간: 46 µs
상세
지금 비교하기

검색결과 1 - 8/ 171

장점이 많은 센서

한 개의 하우징에 송신기와 수신기가 동시에 있는 센서 장점이 많은 센서.

포크 센서는 송신기와 수신기가 하나의 하우징 안에 결합되어 있으므로 시간을 들여 정렬 작업을 할 필요가 없습니다. 송신기와 수신기가 서로 완벽히 정렬되어 있습니다. 이로써 프로세스 안전성이 높습니다. 또한 포크 광전 센서는 환경광에 민감하지 않습니다. 송신기와 수신기가 하나의 하우징에 결합되어 있으므로 포크 센서를 빠르고 간편하게 마운팅하여 바로 사용할 수 있습니다. 별도 마운팅 액세서리가 필요 없고 장치 하나에만 전기 연결을 하면 됩니다. 폭넓게 선택할 수 있는 다양한 포크 크기, 간단한 마운팅, 매우 높은 프로세스 안전성은 SICK 포크 센서의 장점 중 일부에 지나지 않습니다. 매우 다양한 크기와 특성을 가진 라벨과 물체를 감지하는 것은 이 센서의 전형적인 애플리케이션입니다.
포크 센서는 투과형 빔 시스템을 하나의 하우징에 통합합니다. 따라서 송신기와 수신기를 정렬하느라 시간을 들일 필요가 전혀 없습니다.
공간적으로 서로 분리된 전통적인 송신 및 수신 장치와 비교했을 때 포크 센서에서는 장치 하나만 마운팅 작업을 하면 됩니다.
수많은 다양한 하우징 크기 덕분에 포크 센서는 거의 모든 애플리케이션에 맞습니다.

투과형 빔 시스템은 포크 디자인으로 빠르고 간편한 마운팅이 가능하며 송신기와 수신기가 서로 완벽히 정렬되어 있어 라벨링 및 물체 감지 프로세스의 높은 안전성을 보장합니다.

물체 감지

물체 감지 – 간편하고 신속하고 정밀하게 해결

물체 감지를 위한 SICK의 포크 센서는 수많은 애플리케이션에 투입할 수 있습니다. 포크 광전 센서는 공정 제어를 위한 간단한 존재 유무 감지 외에 물체 계수, 사전 지정된 레벨 감지, 지정된 물체 높이나 장치에 없는 구성품의 기록, 구멍 및 홈 감지 등에도 사용할 수 있습니다. SICK의 포크 센서는 다양한 광원(적외선 LED, 적색광 LED 또는 레이저광)을 갖췄습니다. 다양한 포크 폭 덕분에 센서가 다양한 물체 크기와 설치 공간, 수많은 애플리케이션에 적합합니다.
고속 애플리케이션에서 빠른 WF로 물체 감지.

WFL의 고정밀 레이저광 덕분에 매우 작고 투명한 부품의 감지 및 정밀한 포지셔닝.

플러그 앤 플레이: WFM 및 WFE는 티치인 없이 바로 사용이 가능합니다.

크든 작든, 투명하든 불투명하든, 빠르든 정교하든 상관없습니다. SICK의 폭넓은 포크 센서 포트폴리오는 수많은 물체의 감지에 딱 맞는 솔루션을 제공합니다.