온도 센서
TSP

효율적이고 시간을 절약하며 온도 측정

혜택

  • 안정적 구조와 고품질 재료 사용으로 확실한 작동 가능
  • 높은 장기간 안정성
  • 신속하고 간단한 설치
  • 매우 콤팩트한 치수로 간편한 시스템 통합

개요

효율적이고 시간을 절약하며 온도 측정

TSP는 액체 및 가스의 온도를 측정하는 데 적합한 나사 체결식 백금 온도계로 어디에든 사용할 수 있습니다. 연결 나사산과 설치 길이가 다양하게 제공되므로 개별 요건에 맞출 수 있습니다. 매질 접촉부는 고품질 스테인리스 스틸 1.4305로 제작되었습니다. 백금 소자(Pt100 또는 Pt1000, IEC 60751에 따른 정확도 등급 B)는 측정 삽입부 끝에 있습니다. 전기 연결은 원형 플러그 커넥터 M12 x 1에서 이루어집니다. 그래서 이 구조는 공간을 극도로 절약하므로 설치 장소가 협소한 경우에도 안성맞춤입니다.

한눈에 보는 SICK
  • 백금 저항(Pt100 또는 Pt1000, 2선식 케이블 또는3선식 케이블), IEC 60751에 따른 정확도 등급 B
  • 측정 범위 –30°C ... +130°C
  • 다양한 연결 나사산 및 설치 길이
  • 스테인리스 스틸 1.4305 소재 매질 접촉부
  • 원형 플러그 커넥터 M12 x 1(IP 67)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위–30 °C +130 °C
    측정 정확도IEC 60751에 따른 등급 B
    출력 신호 및 최대 허용 하중 RA

    2선식 케이블 Pt100 또는 2선식 케이블 Pt1000

    3선식 케이블 Pt100 또는 3선식 케이블 Pt1000

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드