온도 센서
THTS

간편하고 위생 요건에 맞는 온도 측정

혜택

  • 간편한 시스템 통합... 치수가 콤팩트해서 설치 공간이 좁아도 문제 없음
  • 안전하고 위생적인 작동: 매질 접촉부가 고품질 스테인리스 스틸 소재라서 위생적 표면 품질과 쓸모 없는 공간이 없는 구성 가능
  • 고내성: 연결 하우징은 세척이 용이하며 살수에 보호되어 있음
  • 신속하고 안전한 설치
  • 높은 장기간 안정성, 정확도 및 선형성
  • 짧은 반응 시간
  • 구성 방법이 다양하므로 개별 요건에 최적화 가능한 솔루션

개요

간편하고 위생 요건에 맞는 온도 측정

온도 센서 THTS는 식음료 산업뿐만 아니라 화장품 및 제약 산업의 어플리케이션용으로 개발된 초소형 디자인으로 위생 요건에 부합하면서도 저렴한 Pt100 저항 온도계입니다.

고품질 스테인리스 스틸을 사용하고 매질 접촉부를 쓸모없는 공간이 없도록 일관되게 구성했기 때문에 엄격한 위생 요건에 부합합니다. 통용되는 일반 위생 프로세스 연결부를 선택해서 연결 하우징에 빈틈 없이 용접했으며 설치 길이도 다양하기 때문에 어디에든 사용할 수 있습니다.

THTS는 CIP, SIP-프로세스에 적합하므로 안전한 위생 작동이 가능하면서 동시에 시스템 처리량도 최적화될 수 있습니다.

Pt100 소자에 직접 연결할 수 있는 전기적 연결부 이외에 출력 신호가 4mA ... 20mA인 내장형 측정 트랜스미터도 제공됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • Pt100 저항, 정확도 등급 A(IEC 60751)
  • 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
  • 매질 접촉부: 내부식성 스테인리스 스틸 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8µm
  • 다양한 위생 프로세스 연결부 및 설치 길이
  • Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
  • 원형 플러그 커넥터 M12 x 1

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    측정 정확도IEC 60751에 따른 등급 A 1)
    최적의 측정 트랜스미터 정확도± 0,25 K
    출력 신호 및 최대 허용 하중 RAPt100, 4선식 케이블, 4mA ... 20mA, 2선식 케이블(RA ≤ (L+ - 10V)/0.023A[Ohm])
    전기 연결부원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀
    • 1) 등급 B(측정 범위 –50°C ... –30°C).
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드