온도 센서
THTL

완벽한 들어맞춤: 파이프 라인에서 위생적 온도 측정 가능

혜택

  • 통합형 측정 위치로 특히 파이프 라인 내 장착용으로 고안되어 측정 과제에 맞춰 최저고하 가능
  • 높은 시스템 처리량 및 위생 관련 위험 최소화. 센서는 프로세스를 중단하지 않고도 교체할 수 있음
  • 안전하고 위생적인 작동: 매질 접촉부가 고품질 스테인리스 스틸 소재라서 위생적 표면 품질과 쓸모 없는 공간이 없는 구성 가능
  • 고내성: 연결 하우징은 세척이 용이하며 살수에 보호되어 있음
  • 높은 장기간 안정성, 정확도 및 선형성
  • 짧은 반응 시간
  • 구성 방법이 다양하므로 개별 요건에 최적화 가능한 솔루션

개요

완벽한 들어맞춤: 파이프 라인에서 위생적 온도 측정 가능

통합형 측정 위치로 고안된 온도 센서 THTL은 식음료 산업뿐만 아니라 제약 및 화장품 산업, 생명공학 분야용 파이프 안에서 위생적으로 온도를 측정하는 데 선호되는 솔루션입니다. THTL에는 파이프 라인 안에서 사용할 하우징도 있습니다. Pt100 온도 센서는 매질이 통과하는 보호관 안에 있습니다. 이 센서는 공정이 닫힌 상태에서 수리 및 교정을 위해 간편하고 신속하게 교체될 수 있습니다. 그에 따라 안전하고 위생적인 작동이 보장됩니다. 매질 접촉부을 내부식성 스테인리스 스틸을 사용해서 구성하여 위생 요건에 부합하며 신속한 응답 시간이 가능합니다. THTL은 CIP 및 SIP 프로세스에 적합하므로 안전한 위생 작동이 가능하면서 동시에 시스템 처리량도 최적화될 수 있습니다. Pt100 소자에 직접 연결할 수 있는 전기적 연결부 이외에 출력 신호가 4mA ... 20mA인 내장형 측정 트랜스미터도 제공됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • Pt100, 정확도 등급 A(IEC 60751)
  • 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
  • 파이프 라인 내 궤도 용접용 하우징
  • 측정 센서를 용수철로 보호관 내 압입
  • 매질 접촉부: 내부식성 스테인리스 스틸 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8µm
  • Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
  • 원형 플러그 커넥터 M12 x 1

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    측정 정확도IEC 60751에 따른 등급 A 1)
    최적의 측정 트랜스미터 정확도± 0,25 K
    출력 신호 및 최대 허용 하중 RAPt100, 4선식 케이블, 4mA ... 20mA, 2선식 케이블(RA ≤ (L+ - 10V)/0.023A[Ohm])
    전기 연결부원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀
    • 1) 등급 B(측정 범위 –50°C ... –30°C).
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드