온도 센서
THTE

위생적이며 유연한... 보호관 장착 온도 센서

혜택

  • 높은 시스템 처리량 및 위생 관련 위험 최소화. 센서는 프로세스를 중단하지 않고도 교체할 수 있음
  • 안전하고 위생적인 작동: 매질 접촉부가 고품질 스테인리스 스틸 소재라서 위생적 표면 품질과 쓸모 없는 공간이 없는 구성 가능
  • 고내성: 연결 하우징은 세척이 용이하며 살수에 보호되어 있음
  • 신속하고 안전한 설치
  • 높은 장기간 안정성, 정확도 및 선형성
  • 짧은 반응 시간
  • 구성 방법이 다양하므로 개별 요건에 최적화 가능한 솔루션

개요

위생적이며 유연한... 보호관 장착 온도 센서

온도 센서 THTE는 식음료 산업뿐만 아니라 화장품 및 제약 산업과 생명공학의 어플리케이션용으로 위생 요건에 부합하하는 Pt100 저항 온도계입니다. 보호관이 프로세스 안으로 튀어 들어기 때문에 센서를 “마른 상태로” 교체할 수 있습니다. 이는 토트가 닫혀 있으며 위생 관련 발생 가능한 위험이 최소화된다는 것입니다. 보호관은 다양한 설치 길이로 제공되며, 위생 요건에 맞게 통용되는 일반 위생 프로세스 연결부가 토트에 장착됩니다. 고품질 스테인리스 스틸을 사용하고 매질 접촉부를 쓸모없는 공간이 없도록 일관되게 구성했기 때문에 위생적 공정 수행이 가능합니다. THTE는 CIP 및 SIP 프로세스에 적합하므로 안전한 위생 작동이 가능하면서 동시에 시스템 처리량도 최적화될 수 있습니다.

Pt100 소자에 직접 연결할 수 있는 전기적 연결부 이외에 출력 신호가 4mA ... 20mA인 내장형 측정 트랜스미터도 제공됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • Pt100, 정확도 등급 A(IEC 60751)
  • 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
  • 측정 센서를 용수철로 보호관 내 압입
  • 매질 접촉부: 내부식성 스테인리스 스틸 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8µm
  • 위생적 프로세스 연결부
  • Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
  • 원형 플러그 커넥터 M12 x 1

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    측정 정확도IEC 60751에 따른 등급 A 1)
    최적의 측정 트랜스미터 정확도± 0,25 K
    출력 신호 및 최대 허용 하중 RAPt100, 4선식 케이블, 4mA ... 20mA, 2선식 케이블(RA ≤ (L+ - 10V)/0.023A[Ohm])
    전기 연결부원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀
    • 1) 등급 B(측정 범위 –50°C ... –30°C).
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드