온도 센서
TCT

콤팩트하고 안정적이며 정밀한...

혜택

  • 안정적 구조와 고품질 재료 사용으로 확실한 작동 가능
  • 높은 장기간 안정성, 정확도 및 선형성
  • 신속하고 안전한 설치
  • 콤팩트한 치수 및 산업 현장에 전형적인 출력 신호로 간편한 시스템 통합
  • 구성 방법이 다양하므로 개별 요건에 최적화 가능한 솔루션

개요

콤팩트하고 안정적이며 정밀한...

TCT는 액체 및 가스의 온도를 측정하는 데 적합한 콤팩트한 스테인리스 스틸 하우징을 갖춘 Pt100 저항 온도계로 어디에든 사용할 수 있는 제품입니다. 프로세스 연결부와 설치 길이가 다양하게 제공되므로 개별 설치 요건에 맞출 수 있습니다. 이렇게 TCT는 컴프레션 피팅이 있거나 없는 버전으로, 그리고 다양한 연결 나사산과 함께 제공됩니다. 보호관이 있는 버전도 제공됩니다. 이 Pt100 소자는 측정 삽입부 끝에 있습니다. 매질 접촉부는 고품질 스테인리스 스틸 1.4571로 제작되었습니다. TCT는 Pt100 출력부가 있는 버전 또는 출력 신호가 4mA ... 20mA인 내장형 측정 트랜스미터 장착 버전으로 제공됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • Pt100 저항, IEC 60751에 따른 정확도 등급 A
  • 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
  • 내부식성 스테인리스 스틸 1.4571 소재 매질 접촉부
  • 다양한 기계적 적응 및 장착 길이, 보호관도 포함
  • Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
  • 원형 플러그 커넥터 M12 x 1(IP 67) 또는 DIN EN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터(IP 65)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    측정 정확도IEC 60751에 따른 등급 A
    최적의 측정 트랜스미터 정확도스팬의 ≤ ±1.0%
    출력 신호 및 최대 허용 하중 RAPt100, 4선식 케이블, 4mA ... 20mA, 2선식 케이블(RA ≤ (L+ - 9V)/0.023A[Ohm])
    전기 연결부원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67, 앵글 커넥터(DIN EN 175301-803 A), 4핀, IP65
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드