온도 센서
TBT

검증된 온도 측정 시스템

혜택

  • 안정적 구조와 고품질 재료 사용으로 확실한 작동 가능
  • 높은 장기간 안정성, 정확도 및 선형성
  • 신속하고 안전한 설치
  • 협소한 공간에서도 간단하게 시스템 통합 가능
  • 구성 방법이 다양하므로 개별 요건에 최적화 가능한 솔루션

개요

검증된 온도 측정 시스템

TBT는 액체 및 가스의 온도를 측정하는 데 적합한 살수 보호 기능이 있는 알루미늄 다이캐스트 하우징을 갖춘 Pt100 저항 온도계로 어디에든 사용할 수 있는 제품입니다. 프로세스 연결부와 설치 길이가 다양하게 제공되므로 개별 설치 요건에 맞출 수 있습니다. 따라서 다양한 연결 나사산이나 컴프레션 피팅이 있는 TBT가 제공되는 동시에 기존 컴프레션 피팅에 조립할 수 있도록 프로세스 연결부가 없는 TBT도 제공됩니다. 이 Pt100 소자는 측정 삽입부 끝에 있습니다. 매질 접촉부는 고품질 스테인리스 스틸 1.4571로 제작되었습니다. TBT는 Pt100 출력부 또는 출력 신호가 4mA ... 20mA인 내장형 측정 트랜스미터와 함께 제공됩니다.

한눈에 보는 SICK
  • Pt100 저항, IEC 60751에 따른 정확도 등급 A
  • 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
  • 내부식성 스테인리스 스틸 1.4571 소재 매질 접촉부
  • 다양한 기계적 적응 및 설치 길이
  • Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
  • 케이블 글랜드 M16 x 1.5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    측정 정확도IEC 60751에 따른 등급 A
    최적의 측정 트랜스미터 정확도범위의 ≤ ±0.1%
    출력 신호 및 최대 허용 하중 RAPt100, 4선식 케이블, 4mA ... 20mA, 2선식 케이블(RA ≤ (L+ - 10V)/0.028A[Ohm])
    전기 연결부

    케이블 글랜드 M16 x 1.5, IP65 1)

    케이블 글랜드 M16 x 1.5, IP67

    • 1) IEC 60529에 따른 보호 등급 IP 제시된 보호 등급은 상응하는 보호 등급의 케이블 커넥터와 연결된 상태에만 적용됩니다.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드