온도 센서
TBS

간편해진 온도 감시

혜택

  • 조작 방법이 탁월하여 신속하고 안전한 설정 가능
  • 콤팩트한 치수 및 회전 가능한 하우징으로 통합이 용이함
  • 높은 신뢰성: 살수 보호형 하우징, 고품질 재료, 고내성 구조 및 검증된 기술
  • 매우 뛰어난 장기간 안정성, 정확도 및 선형성
  • 짧은 반응 시간
  • 구성 방법이 다양하므로 개별 요건에 최적화 가능한 솔루션

개요

간편해진 온도 감시

간편한 작동과 안정적 디자인은 TBS 온도 스위치의 매력입니다. TBS 온도 스위치는 기계설비 제작 분야에서 유압 오일, 냉각 윤활유 및 세척액 같은 운전재의 온도 측정 및 감시용으로 사용하도록 고안된 제품입니다. 이 스위치는 아날로그 출력부 1개, 스위칭 출력부 2개로 어디에든 사용할 수 있습니다. 넓고 판독하기 쉬운 디스플레이와 큰 버튼 3개가 설정을 용이하게 해 줍니다. 이때 사용되는 직관적 메뉴 탐색과 디스플레이는 VDMA 장치 시트 24574-2를 기준으로 합니다. 스위칭 출력부의 스위칭 상태는 LED에 나타납니다. TBS는 특히 설치 시 하우징이 2회전이 가능하다는 점이 돋보이는 제품입니다. 한편 디스플레이는 하우징과 달리 작동자 방향으로 돌아갑니다. 또한 하우징을 프로세스 연결부 반대 방향으로 회전할 수 있어 케이블 배선이 깔끔해집니다. 온도 측정은 스테인리스 스틸 측정 센서 끝에 있는 Pt1000 소자로 이루어집니다.

한눈에 보는 SICK
  • 큰 디스플레이, IO-Link 1.1
  • 상호 독립적으로 프로그래밍 가능한 트랜지스터 출력부 PNP 또는 NPN, 옵션으로 제공되는 아날로그 출력부 4mA ... 20mA 또는 0V ... 10V
  • 원형 플러그 커넥터 M12 x 1
  • 측정 범위 –20°C ... +120°C
  • Pt1000 소자, 정확도 등급 A(IEC 60751)
  • 다양한 설치 길이 및 연결 나사산
  • 내부식성 스테인리스 스틸 1.4571 소재 매질 접촉부
  • 보호 등급 IP 65 및 IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 범위

    –20 °C +80 °C

    –20 °C +120 °C

    측정 정확도≤ ±(0.15°C + 0.002|t|) 1)
    출력 신호 및 최대 허용 하중 RA

    스위칭 출력

    출력 신호 4mA ... 20mA

    출력 신호 0V ... 10V

    • 1) |t|는 °C 단위 온도의 (양수)값임.
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드