온도 센서

액체 및 가스의 범용 온도 측정 장치
SICK의 나사형 및 삽입형 온도계와 온도 스위치의 제품 포트폴리오는 액체와 가스의 접촉식 온도 측정을 위한 고품질 솔루션을 제공합니다. 설치 길이와 기계적 구성 방법이 다양하므로 장치를 개별 요건에 맞춰 최적화할 수 있습니다.
필터링 기준:
7 검색 결과:
위생적이며 유연한... 보호관 장착 온도 센서
- Pt100, 정확도 등급 A(IEC 60751)
- 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
- 측정 센서를 용수철로 보호관 내 압입
- 매질 접촉부: 내부식성 스테인리스 스틸 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8µm
- 위생적 프로세스 연결부
- Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
- 원형 플러그 커넥터 M12 x 1
완벽한 들어맞춤 파이프 라인에서 위생적 온도 측정 가능
- Pt100, 정확도 등급 A(IEC 60751)
- 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
- 파이프 라인 내 궤도 용접용 하우징
- 측정 센서를 용수철로 보호관 내 압입
- 매질 접촉부: 내부식성 스테인리스 스틸 316L/1.4435, Ra ≤ 0.8µm
- Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
- 원형 플러그 커넥터 M12 x 1
간편해진 온도 감시
- 큰 디스플레이, IO-Link 1.1
- 상호 독립적으로 프로그래밍 가능한 트랜지스터 출력부 PNP 또는 NPN, 옵션으로 제공되는 아날로그 출력부 4mA ... 20mA 또는 0V ... 10V
- 원형 플러그 커넥터 M12 x 1
- 측정 범위 –20°C ... +120°C
- Pt1000 소자, 정확도 등급 A(IEC 60751)
- 다양한 설치 길이 및 연결 나사산
- 내부식성 스테인리스 스틸 1.4571 소재 매질 접촉부
- 보호 등급 IP 65 및 IP 67
효율적이고 시간을 절약하며 온도 측정
- 백금 저항(Pt100 또는 Pt1000, 2선식 케이블 또는3선식 케이블), IEC 60751에 따른 정확도 등급 B
- 측정 범위 –30°C ... +130°C
- 다양한 연결 나사산 및 설치 길이
- 스테인리스 스틸 1.4305 소재 매질 접촉부
- 원형 플러그 커넥터 M12 x 1(IP 67)
검증된 온도 측정 시스템
- Pt100 저항, IEC 60751에 따른 정확도 등급 A
- 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
- 내부식성 스테인리스 스틸 1.4571 소재 매질 접촉부
- 다양한 기계적 적응 및 설치 길이
- Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
- 케이블 글랜드 M16 x 1.5
콤팩트하고 안정적이며 정밀한...
- Pt100 저항, IEC 60751에 따른 정확도 등급 A
- 측정 범위 –50°C ... +150°C 및 –50°C ... +250°C
- 내부식성 스테인리스 스틸 1.4571 소재 매질 접촉부
- 다양한 기계적 적응 및 장착 길이, 보호관도 포함
- Pt100(4선식 케이블) 또는 4mA ... 20mA(2선식 케이블)
- 원형 플러그 커넥터 M12 x 1(IP 67)