압력 트랜스미터 PHT는 정면에 플러시한 스테인리스 스틸 멤브레인이 있으며 다수의 위생적 프로세스 연결부가 장착되어 있어서 식품, 제약, 화장품 산업에서의 까다로운 위생 어플리케이션에 안성맞춤입니다. 높은 매질 온도, 부식성 매질에 대한 저항성, 위생 요건에 걸맞은 프로세스 연결부 적용으로 소용 없는 공간이 없는 디자인: PHT는 특히 3-A와 EHEDG 인증으로 탁월한 기능성이 입증된 제품입니다.
한눈에 보는 SICK
- 안정적이고 정밀한 압력 측정 기술
- 모든 이음부를 용접해서 완전 밀폐 처리된 조도 Ra < 0.4μm의 스테인리스 스틸 멤브레인
- 스테인리스 스틸 1.4435 소재 매질 접촉부, 스테인리스 스틸 1.4571 소재 하우징
- CIP 및 SIP에 적합
- 다양한 프로세스 연결부 제공 가능
- 최대 보호 등급 IP 68의 스테인리스 스틸 하우징
- IP 67필드 하우징 장착 버전도 제공 가능