압력 센서
PFT

유연한 솔루션

혜택

  • 확실하고 매우 정확한 측정 기술
  • 넓은 어플리케이션 범위
  • 기계적 가동부가 없기 때문에 마모나 피로가 없고 정비할 필요도 없음
  • 설치가 간편하여 비용 절감 효과
  • 매우 다양한 구성 방법 덕분에 개별 요구사항에 최적화될 수 있는 솔루션

개요

유연한 솔루션

전자식 압력 트랜스미터 PFT는 액체 및 기체의 압력을 정밀하게 측정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 적용된 측정 기술이 고품질이므로 산업용 어플리케이션의 까다로운 측정 과제에 안성맞춤입니다. 온도 영역이 확대되었고 측정 정확도가 높으며 정면 멤브레인이 플러시하므로 어플리케이션 범위가 넓습니다. PFT는 구성 방법이 매우 다양하으로 매우 다양한 고객 요구사항에 완벽하게 맞출 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 측정 범위 0mbar ... 100mbar에서 0bar ... 600bar까지
  • 상대 측정 범위, 절대 측정 범위, ± 측정 범위
  • 정면에는 플러시한 멤브레인도 있음
  • 매질 최대 온도 150°C(옵션)
  • 통용되는 다수의 일반 프로세스 연결부
  • 특히 충격과 진동에 강한 내성을 보임
  • 정확도 0.5% 또는 0.25%
  • 출력 신호 4mA ... 20mA, 0V ... 5V 또는 0V ... 10V
  • 영점 및 범위 대조 가능
  • 원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 앵글 커넥터(DIN 175301-803 A) 또는 케이블 연결부

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    장치 유형압력 트랜스미터
    측정 범위
    상대 압력0bar ... 0,1bar ~ 0bar ... 600bar
    절대 압력0bar ... 0.25bar ~ 0bar ... 25bar
    진공 및 ± 측정 범위–1bar ... 0bar ~ –1bar ... +30bar
    압력 단위Bar, MPa, psi 및 kg/cm2
    정확도

    ≤ ± 0.5 % 범위의

    ≤ ± 0.25 % 범위의

    출력 신호아날로그
    전기 연결부원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 앵글 커넥터, 케이블 연결부
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드