압력 센서
PET

좀더 투자할 수 있다면...

혜택

  • 다양한 버전이 제공되므로 개별 요구사항에 대한 맞춤 솔루션 가능
  • 콤팩트한 치수를 통한 공간 절약
  • 간편하고 신속한 설정을 통한 시간 절약
  • OEM 수요에 맞춰 생산량이 많기 때문에 어플리케이션에 맞춤형 솔루션이 가능하여 탁월한 가성비 실현
  • 매질 접촉부가 스테인리스 스틸로 제작되었으므로 다양한 부식성 측정 물질에서도 폭넓게 사용 가능

개요

좀더 투자할 수 있다면...

압력 트랜스미터 PET는 OEM 제품으로 기계설비 제작 분야에서 사용하도록 고안되었습니다. PET는 제공할 수 있는 측정 범위, 프로세스 연결부, 출력 신호 및 전기 연결부가 다양하기 때문에 유압 장치, 펌프, 컴프레서 등에서 진행하는 매우 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

치수가 콤팩트하므로 협소한 공간에도 설치할 수 있습니다.

PET는 개발 과정에서 확실하게 높은 제품 품질과 내구성에 각별한 의미를 두고 만들어진 제품입니다. 그래서 PET는 스테인레스 스틸 멤브레인 전체에 걸쳐 용접되어 있어서 많은 다양한 측정 물질에 사용하기에 안성맞춤입니다.

대량으로 생산되는 제품이므로 개별 솔루션에서도 최적의 가성비를 구현할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 측정 범위: 0bar ... 6bar ~ 0bar ... 600bar
  • 다양한 출력 신호 및 전기 연결부 제공 가능
  • 표준 프로세스 연결부 제공 가능
  • 높은 과부하 내성 선택한 프로세스 연결부용으로 별도 주문하면 압력 피크 감쇠기 구입 가능
  • 모든 이음부를 용접해서 완전 밀폐 처리된 스테인리스 스틸 멤브레인
  • 최대 보호 등급 IP 67의 스테인리스 스틸 하우징(원형 플러그 커넥터 M12 x 1 장착)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    장치 유형압력 트랜스미터
    측정 범위
    상대 압력0bar ... 6bar ~ 0bar ... 600bar, 0psi ... 100psi ~ 0psi ... 8000psi
    진공 및 ± 측정 범위–1bar ... +5bar ~ –1bar ... +59bar, –30inHg ... +100psi ~ –30inHg ... +300psi
    압력 단위Bar, psi, kg/cm2, kPa 및 MPa
    정확도≤ ± 1.2 % 범위의(실온의 경우)
    출력 신호아날로그
    전기 연결부원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, DIN EN 175301-803A에 부합하는 앵글 커넥터용(대응 커넥터 없음)
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드