0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % 범위의
EN 837에 따른 G ½ B
0 °C ... +80 °C
실링 없음
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 40 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
FPM/FKM
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
–30 °C ... +100 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ½ A
–30 °C ... +100 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 1 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
0V ... 5V, 3선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 1 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 16 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 400 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
–30 °C ... +100 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 25 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
8 V DC 30 V DC
0 MPa ... 25 MPa
≤ ± 1 % 범위의
R ¼ ISO 7 (DIN2999)
0 °C ... +80 °C
실링 없음
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 600 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
0V ... 10V, 3선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 0.5 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 10 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ½ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 25 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
0V ... 10V, 3선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
14 V DC 30 V DC
0 bar ... 250 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
0V ... 5V, 3선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 9 bar
≤ ± 1 % 범위의
G ¼, 내부
0 °C ... +80 °C
실링 없음
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
DIN 175301-803 A에 따른 앵글 커넥터, IP65
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 9 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 6 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
–30 °C ... +100 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
–1 bar ... 0 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC
0 bar ... 4 bar
≤ ± 1 % 범위의
DIN 3852-E에 따른 G ¼ A
0 °C ... +80 °C
NBR
4mA ... 20mA, 2선식 케이블
원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 4핀, IP67
8 V DC 30 V DC