압력 센서
PBS plus

압력 측정, 제어, 감시를 위한 다기능 IO-Link 센서

혜택

  • 적은 보관 비용, 짧은 납품 시간, 소수의 이형
  • 하우징과 디스플레이가 회전형이라서 설치 시간 절약
  • 고내성 디자인: 밀폐 용접된 스테인리스 스틸 측정 셀
  • IO-Link 공정 데이터를 따로 환산할 필요가 없음 – Bar 단위 측정값으로 자동 표시됨
  • IO-Link를 통한 상세 진단 옵션(예: 첨두 압력, 주변 온도)으로 예측 정비를 위한 데이터 확보
  • 유체 정역학적 레벨 측정을 위한 경제적인 솔루션(높은 정확도와 작은 측정 범위)

개요

압력 측정, 제어, 감시를 위한 다기능 IO-Link 센서

PBS plus는 전자 압력 스위치와 압력 트랜스미터 그리고 디스플레이가 하나로 통합된 제품이며 최대 2개의 스위칭 출력부, 아날로그 출력부, IO-Link를 제공합니다. 큰 버튼 3개와 디스플레이를 통해 또는 IO-Link를 통해 센서를 설정할 수 있습니다. 하우징은 이중 회전이 가능합니다. 디스플레이와 전기 연결부를 어떤 마운팅 상황에서도 최적으로 정렬할 수 있습니다. PBS plus는 측정 범위가 0.4bar ~ 1,000bar(상대 압력)이므로 다방면으로 사용 가능합니다. 또한 절대 압력 및 진공 측정 범위도 제공합니다. PBS plus는 완전 용접형 스테인리스 스틸 막 덕분에 부식에 매우 강합니다. IO-Link를 통해 공정 데이터가 Bar 단위 측정값으로 제어기에 전송됩니다. 진단 옵션으로 온도값을 °C 단위로 평가하고 온도와 압력의 최소및 최대값을 감시할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 전환 가능한 스위칭 출력부(PNP/NPN) 및 아날로그 출력부(전류/전압)
  • 스케일링 가능한 아날로그 출력부(5:1 턴다운)
  • 높은 측정 정확도: ± 0.5%
  • 공정 데이터를 Bar 단위 측정값으로 제어기에 전송하기 위한 IO-Link
  • 하우징의 두 곳을 회전 가능(공정 연결부/디스플레이), 디스플레이를 180° 회전 가능
  • 상용 공정 연결부; 전면 실드형 막도 장착

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

혜택

저비용으로 많은 기능 제공: 측정 변환기, 스위치, 디스플레이, 논리 및 인더스트리 4.0 연결성을 하나의 장치에

압력 스위치 PBS plus는 최적의 기능성과 사용 폭을 제공하도록 고안된 제품입니다. 다양한 설정 옵션 덕분에 생산에 필요한 센서 이형 수가 줄어드는 것은 물론이고 고객의 보관비도 절감됩니다. 예를 들어 실용적인 전환 기능으로 PNP 또는 NPN 스위칭 신호의 출력이나 아날로그 신호의 전류 또는 전압 출력을 센서에서 직접 선택할 수 있습니다.

PBS plus는 최대 2개의 스위칭 지점, 아날로그 출력, IO-Link를 갖춘 이형을 제공하므로 굉장한 다양성을 가진 센서입니다.

스케일링 가능한 아날로그 출력 덕분에 애플리케이션에서 필요한 압력 범위에 장치를 개별적으로 맞출 수 있습니다.
IO-Link로 진단과 예측 정비가 가능합니다. 또한 외부 매개변수 설정 기능으로 취급이 수월하며 유지보수 부담이 적습니다.

다채로운 기능 덕분에 한 종류의 PBS plus는 많은 애플리케이션에 적합합니다. 이로써 보관에 드는 부담과 비용을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

굉장히 유연한 통합

PBS plus는 각 애플리케이션과 현장 설치 상황에 폭넓게 맞출 수 있습니다. 예를 들어 하우징은 프로세스 연결부와 디스플레이 후드, 이렇게 두 곳에서 회전이 가능합니다. 따라서 전기 연결부를 언제든 원하는 방향으로 돌릴 수 있습니다. 또한 디스플레이 표시가 180° 회전할 수 있습니다. 이로써 거의 모든 기계 디자인에 장치를 통합할 수 있고 디스플레이에 접근하기가 쉬우며 설정 요소가 안전해집니다. 또한 다수의 프로세스 연결부(끈적한 매체, 결정을 이루는 매체, 점성 매체를 위한 매입형 멤브레인 포함)가 제공되어 PBS plus의 통합 가능성을 높입니다.

현장 요건에 따라 PBS plus에 기본 나사산 연결부 또는 매입형 멤브레인을 적용할 수 있습니다.

이 압력 센서는 거의 모든 기계 디자인에서 작업자 방향으로 최적으로 정렬할 수 있으므로 조작 및 판독이 아주 수월합니다.

PBS plus는 빠르고 편안하게 통합할 수 있습니다. 이때 IO-Link를 통해 자동으로 매개변수 설정이 가능합니다.

다양한 기계 디자인에 적합: PBS plus는 어떤 설치 상황에도 유연하게 대응합니다.

까다로운 조건에 안성맞춤

공격적인 환경, 최대 1,000bar의 고압 또는 점성 액체도 문제없음: PBS plus는 도전적인 환경에서도 편안합니다. 완전 용접된 스테인리스 스틸 멤브레인을 갖춘 내장 측정 챔버 덕분에 이 제품은 공격성 매체도 잘 견딥니다. 측정 챔버와 멤브레인 사이에 손상 위험이 있는 밀봉 매체가 필요 없기 때문입니다. 또한 –20°C ~ +85°C의 매체 온도도 PBS plus에게는 문제가 되지 않습니다. 따라서 스위칭 과정과 압력 측정에서 매우 높은 신뢰도가 보장됩니다.

PBS plus의 완전 용접된 스테인리스 스틸 멤브레인은 부식을 효과적으로 방지합니다.

보호 등급 IP67 덕분에 센서가 물과 먼지에 민감하지 않습니다.

0.4bar 압력부터 시작되는 높은 정밀도를 가진 이 장치는 수압이 낮은 유체 정역학적 레벨 측정 과제에서 매우 경제적인 솔루션입니다.

한결같은 성능으로 동작: PBS plus는 측정 조건이 까다로운 애플리케이션에서 매우 높은 공정 안전성을 제공합니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    장치 유형압력 스위치
    측정 범위
    상대 압력0bar ... 0.4bar(0psi ... 6psi) ~ 0bar ... 1,000bar(0psi …14,504psi)
    절대 압력0bar ... 0.4bar(0psi ... 6psi) ~ 0bar ... 25bar(0psi …363psi)
    진공 및 ± 측정 범위-1bar ... 0bar(-14.5psi ... 0psi) ~ –1bar ... +24bar(-14.5psi ... +348psi)
    압력 단위Bar(psi, MPa, kPa, kg/cm2로 전환 가능)
    정확도≤ ± 0.5 % 범위의
    스위칭 출력부 설정 정확도범위의 ≤ ± 0.5%
    출력 신호출력부 1: PNP/IO-Link, 출력부 2(옵션): PNP/NPN 전환 가능, 아날로그 출력부(옵션): 4…20mA / 0…10V 전환 가능
    전기 연결부원형 플러그 커넥터 M12 x 1
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드