압력 센서
PBS Hygienic

위생 어플리케이션을 위한 콤팩트 압력 스위치

혜택

  • 정면이 플러시한 고내성 스테인리스 스틸 멤브레인으로 되어 있고 위생에 적합한 프로세스 연결부로 위생 어플리케이션에서 신뢰성 있는 작동 가능
  • CIP 및 SIP에 적합하므로 높은 수준의 시스템 처리량 가능
  • 큰 버튼 3개와 판독하기 쉽고 회전할 수 있는 디스플레이로 확실하고 간편한 조정 가능
  • 하우징이 회전 가능하므로 최적화되는 케이블 배선
  • 어떤 조건에도 타협의 여지 없음... 자유자재 구성에 따른 개별 솔루션 구현
  • 높은 신뢰성: 보호 등급 IP 65, IP 67에 부합하는 제품 접촉부 및 하우징의 내부식성 설계
  • 시스템 처리량 극대화... 제품 교체 시에도 IO-Link로 신속하고 안전한 파라미터화 가능하므로

개요

위생 어플리케이션을 위한 콤팩트 압력 스위치

전자식 압력 스위치 PBS Hygienic은 식품 산업에서 사용하도록 고안된 제품입니다. 제품과 접촉하는 부품에는 틈새나 틈새 부피가 없으며, 표면은 고품질 스테인리스 스틸 소재로 매끄럽고 세척이 용이합니다. 고내성 스테인리스 스틸 멤브레인은 위생 조건에 맞는 공정 연결부에 틈새나 모서리 없이 용접되어 있습니다.

이 장치는 CIP, SIP-프로세스를 위해 설계되었으므로 시스템 처리량이 최적화된 안전한 위생 작동이 가능합니다.

PBS Hygienic은 스위칭 출력부 2개, 아날로그 출력부 그리고 IO-Link가 장치 1개에 들어 있는 제품입니다. 큰 버튼 3개와 디스플레이로 간편하게 조정할 수 있어서 조작이 쉽습니다. 하우징은 2바퀴 회전이 가능합니다. 그래서 디스플레이와 전기 연결부를 어떤 설치 위치에도 맞춰 정렬할 수 있습니다. 이 PBS Hygienic은 측정 범위와 프로세스 연결부가 다양하므로 어디에든 사용할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 식품 산업에 적합한 디스플레이가 장착된 위생적 압력 스위치
  • 고품질 스테인리스 스틸 1.4435 소재의 제품 접촉부
  • 상호 독립적으로 프로그래밍 가능한 스위칭 출력 및 아날로그 출력
  • 디스플레이에서 압력값 표시
  • 디스플레이에서 압력 단위 전환 가능
  • 별도의 넓은 LED에에서 스위칭 상태 표시
  • IO-Link

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    장치 유형압력 스위치
    측정 범위
    상대 압력0bar ... 1bar ~ 0bar ... 25bar
    절대 압력0bar ... 1bar ~ 0bar ... 25bar
    진공 및 ± 측정 범위–1bar ... 0bar ~ –1bar ... +24bar
    압력 단위Bar, MPa, psi 및 kg/cm2
    정확도≤ ± 1 % 범위의
    스위칭 출력부 설정 정확도범위의 ≤ ± 0.5%
    출력 신호PNP 또는 NPN 스위칭 출력부 및 아날로그 출력부, 그리고 옵션으로 IO-Link
    전기 연결부원형 플러그 커넥터 M12 x 1
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드