혜택
- 2색 디스플레이(녹색/빨간색)로 출력 신호의 상태를 분명하게 알 수 있음(규정 범위 안 또는 밖)
- 확장된 디스플레이 기능으로 중요한 시스템 파라미터의 신속 파악 가능
- 조작이 직관적이어서 커미셔닝이 간편하고 신속함
- 후면과 바닥면의 압력 커넥터, 설정 가능한 출력 신호 덕분에 높은 설치 유연성
- 고내성 설계(보호 등급 IP65 및 IP67)와 검증된 기술로 높은 신뢰성
- 소수의 버전으로 다양한 요구 사항을 충족, 적은 보관 비용
- 누출 측정을 위한 편리하고 경제적인 솔루션