압력 센서
LFH

높은 레벨

혜택

  • 다른 측정 과정에서는 불가능한 난조건에서도 레벨 측정 가능
  • 높은 기계적 안정성 및 고품질 재료로 구현된 높은 내구성 및 신뢰성
  • 세척을 위해 프로브를 간편하게 액체에서 빼낼 수 있음
  • 토트 벽면에는 보어가 필요 없음

개요

높은 레벨

레벨 프로브 LFH는 지속적인 충진 레벨 측정을 위한 강인한 압력 트랜스미터입니다. 프로브 상부에 있는 액체 기둥이 유체 정압을 생성해서 레벨 정보를 바로 알려 줍니다. LFH는 감시 액체 내 고정 연결된 연결 케이블에 자유롭게 걸 수 있습니다. 정밀한 측정 기술이 강인한 스테인리스 스틸 하우징에 통합되어 있습니다. 다양한 요건에 부응할 수 있도록 LFH 레벨 프로브를 표준 및 고도화 버전으로 제공합니다. 고도화 버전에는 애플리케이션 영역을 현저하게 확대해 줄 다양한 옵션이 포함되어 있습니다. 최대 케이블 길이 250m(표준 버전: 100m), 통합된 온도 측정 장치, 과전압 보호 장치, 강인한 FEP 피복(최대 100m)의 연결 케이블 등이 이에 해당합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최대 100m에 이르는 침수 깊이
  • 다양한 케이블 길이 제공 가능
  • 측정 범위: 0bar ... 0.1bar ~ 0bar ... 25bar
  • 스테인리스 스틸 막
  • PA 보호용 커버가 장착되어 있는 완전 밀폐 처리 스테인리스 스틸 하우징
  • PUR 소재 케이블, 부식성 매질용 FEP 케이블은 옵션
  • 통합된 Pt 100 소자를 이용한 온도 측정 장치, 옵션
  • 옵션으로 제공되는 과전압 보호장치

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    장치 유형레벨 프로브
    압력 단위Bar,mWS
    정확도

    ≤ ± 0.5 % 범위의

    ≤ ± 0.5 % p < 0.25bar 강화 버전의 범위의

    ≤ ± 0.25 % p ≥ 0.25bar 강화 버전의 범위의

    ≤ ± 0.25 % p < 0.25bar 강화 버전의 범위의

    출력 신호아날로그
    전기 연결부케이블 연결부
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드