압력 센서

액체 및 가스 어디서든 압력 측정 가능
SICK는 지능적이고 다양하게 구성할 수 있어서 고객의 개별적인 요구에 이상적으로 맞출 수 있는 전자 압력 트랜스미터와 압력 스위치 포트폴리오를 제공합니다. 이 장치들에는 SICK의 다른 제품들이 모드 그렇듯이 고부가가치 소재와 고내성 그리고 정밀 측정 기술이 간편 조작 및 설치의 특징과 하나가 됩니다.
필터링 기준:
8 검색 결과:
눈에 띄게 나아진 압력 감시
- 넓은 디스플레이에서 시스템 압력, 스위칭 상태 및 스위칭 포인트를 볼 수 있음
- 큰 버튼 3개, 직관적인 메뉴 탐색
- 게이지 압력 측정 범위(진공 및 과압)
- 각각 독립적인 스위칭 출력 2개, 옵션 아날로그 출력
- DIN 레일이나 벽면 또는 스위치 보드에 설치 가능
- 누출 감시를 위한 버전
- IO-Link
깔끔한 처리
- 안정적이고 정밀한 압력 측정 기술
- 모든 이음부를 용접해서 완전 밀폐 처리된 조도 Ra < 0.4μm의 스테인리스 스틸 멤브레인
- 스테인리스 스틸 1.4435 소재 매질 접촉부, 스테인리스 스틸 1.4571 소재 하우징
- CIP 및 SIP에 적합
- 다양한 프로세스 연결부 제공 가능
- 최대 보호 등급 IP 68의 스테인리스 스틸 하우징
- IP 67필드 하우징 장착 버전도 제공 가능
압력 측정, 제어, 감시를 위한 다기능 IO-Link 센서
- 전환 가능한 스위칭 출력부(PNP/NPN) 및 아날로그 출력부(전류/전압)
- 스케일링 가능한 아날로그 출력부(5:1 턴다운)
- 높은 측정 정확도: ± 0.5%
- 공정 데이터를 Bar 단위 측정값으로 제어기에 전송하기 위한 IO-Link
- 하우징의 두 곳을 회전 가능(공정 연결부/디스플레이), 디스플레이를 180° 회전 가능
- 상용 공정 연결부; 전면 실드형 막도 장착
위생 어플리케이션을 위한 콤팩트 압력 스위치
- 식품 산업에 적합한 디스플레이가 장착된 위생적 압력 스위치
- 고품질 스테인리스 스틸 1.4435 소재의 제품 접촉부
- 상호 독립적으로 프로그래밍 가능한 스위칭 출력 및 아날로그 출력
- 디스플레이에서 압력값 표시
- 디스플레이에서 압력 단위 전환 가능
- 별도의 넓은 LED에에서 스위칭 상태 표시
- IO-Link
유연한 솔루션
- 측정 범위 0mbar ... 100mbar에서 0bar ... 600bar까지
- 상대 측정 범위, 절대 측정 범위, ± 측정 범위
- 정면에는 플러시한 멤브레인도 있음
- 매질 최대 온도 150°C(옵션)
- 통용되는 다수의 일반 프로세스 연결부
- 특히 충격과 진동에 강한 내성을 보임
- 정확도 0.5% 또는 0.25%
- 출력 신호 4mA ... 20mA, 0V ... 5V 또는 0V ... 10V
- 영점 및 범위 대조 가능
- 원형 플러그 커넥터 M12 x 1, 앵글 커넥터(DIN 175301-803 A) 또는 케이블 연결부
진정한 만능 시스템
- 압력 측정 범위: 0bar ... 0,05bar ~ 0bar ... 1000bar
- 상대 측정 범위, 절대 측정 범위, ± 측정 범위
- 다양한 프로세스 연결부 제공 가능
- 기계적 가동부 없음 따라서 마모나 피로가 없고 정비할 필요도 없음
- 모든 이음부를 용접해서 완전 밀폐 처리된 스테인리스 스틸 멤브레인
- 출력 신호 4mA ... 20mA, 0V ... 5V 또는 0V ... 10V
- 전기 연결 M12 x 1, 앵글 커넥터(DIN 175301-803 A) 또는 케이블 연결
좀더 투자할 수 있다면...
- 측정 범위: 0bar ... 6bar ~ 0bar ... 600bar
- 다양한 출력 신호 및 전기 연결부 제공 가능
- 표준 프로세스 연결부 제공 가능
- 높은 과부하 내성 선택한 프로세스 연결부용으로 별도 주문하면 압력 피크 감쇠기 구입 가능
- 모든 이음부를 용접해서 완전 밀폐 처리된 스테인리스 스틸 멤브레인
- 최대 보호 등급 IP 67의 스테인리스 스틸 하우징(원형 플러그 커넥터 M12 x 1 장착)