레벨 센서
LFV200

거의 모든 용액에 적합한 통합형 레벨 스위치

혜택

  • 거의 모든 용액 및 어플리케이션에 사용되는 범용 기술
  • 장착 상황에 관계없이 토트 및 파이프 라인에 사용 가능
  • 설치 및 커미셔닝이 간편하고 매질 조정이 필요 없음
  • 조작 및 설비 통합이 간편함
  • 정비가 필요 없는 시스템
  • 장착 상태에서 센서 검사 가능
  • IO-Link를 통해 센서의 주파수, 진폭 및 온도 판독
  • 파이프 길이가 연장된 이형으로 더욱 커지는 유연성

개요

거의 모든 용액에 적합한 통합형 레벨 스위치

제품군 LFV200의 진동 레벨 스위치는 액체 시스템의 사전에 지정된 레벨을 매우 정확하게 감지합니다. LFV200은 액체에 상관 없이 토트 안에서 가득 찼다는 신호(과주입 방지용)나 비었다는 신호로, 또는 파이프 라인에서 펌프의 무연료 가동 방지용으로 작동하며, 마모가 발생하지 않고 정비를 필요로 하지 않습니다. 우수한 표면 품질과 스테인리스 스틸 재질의 고내성 튜닝 포크를 특징으로 하는 LFV200은 무균성 프로세스 연결부와 결합하여 사용할 수 있으며, 이는 위생 요건이 까다로운 어플리케이션에서도 가장 선호되는 제품입니다. LFV230과 더불어 파이프가 최대 1,200mm까지 연장된 이형도 제공됩니다. IO-Link를 사용하면 스위칭 신호와 더불어 센서의 진동 주파수, 진폭 및 온도를 판독할 수 있습니다. 이는 확장된 진단 및 예측 정비를 가능하게 합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 토트 충전 및 매질 대조 없이 커미셔닝 가능
  • 부착물에 영향을 받지 않음
  • 최대 150°C에 이르는 프로세스 온도
  • 2가지의 전자장치 버전 및 IO-Link 제공
  • 최대 1,200mm까지 파이프 연장 가능
  • 표면이 광택 처리된 위생적 디자인, CIP 및 SIP 내성
  • 스테인리스 스틸 하우징(316L)
  • 매우 높은 반복 정확도

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리진동 레벨 스위치
    감지 원리접촉식
    매체액체
    감지 방식스위칭
    프로세스 온도–40 °C ... +150 °C
    프로세스 압력–1 bar ... 64 bar
    출력 신호

    무접점 스위치

    트랜지스터 출력부 PNP

    트랜지스터 출력부 PNP, IO-Link 포함

    측정 정확도± 2 mm
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드