레벨 센서
LFP Cubic

프로브 끝 부분까지 유연하게

혜택

  • 고내성 기계 사양으로 서비스 수명이 깁니다.
  • 막대 프로브 또는 로프 프로브 길이를 줄일 수 있고 교체 가능하므로 유연성이 높음
  • 다중 출력 신호로 비용 절감... 포인트 레벨 측정 및 지속적인 레벨 측정에 적합한 시스템
  • 교정 필요 없이 커미셔닝이 간편하고 정비가 불필요하므로 시간 및 비용 절감
  • 프로세스 연결부가 티타늄 재질이므로 내화학성이 높음
  • 회전식 소형 하우징 및 원격 전자 장치 덕분에 유연하게 설치 가능
  • 센서 상호 간섭이 없어 여러 센서를 평행 설치해도 가용성이 높음
  • 측정 시 조정이 필요 없는 범용 기술로 시간 및 비용 절감

개요

프로브 끝 부분까지 유연하게

LFP Cubic은 전자파 전파 시간을 계산하는 방법인 TDR 기술이 적용된 액체 레벨 센서입니다. 전송 펄스와 반사 펄스 사이의 시차에서 레벨 신호가 산출됩니다. 센서는 이를 지속적인 측정값으로 출력하고(아날로그값), 이로부터 임의 배치가 가능한 스위칭 지점을 추가로 이끌어냅니다(스위칭 출력). LFP Cubic은 거의 모든 액체에 적용 가능합니다. 프로브가 모듈식으로 설계되었기 때문에 어떤 어플리케이션에도 센서를 신속하게 통합할 수 있습니다. 센서는 김이 서리게 하거나 거품을 일으키는 액체에도 사용할 수 있습니다. 네 개의 버튼을 이용하여 표시창을 보면서 직관적으로 센서를 설정할 수 있기 때문에 측정 작업에 간편하고 신속하게 적용할 수 있습니다. 원격 전자 장치와 IO-Link 인터페이스가 있으며 프로세스 연결부가 티타늄 재질이라는 특징 또한 다양한 활용도에 적합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 액체 레벨 센서
  • 기계 가동부 없음
  • 교체 가능하며 길이를 줄일 수 있는 200mm ~ 2,000mm 막대 프로브 및 4,000mm 로프 프로브
  • 표면 침적성 없음
  • 공정 온도 최대 100°C, 공정 압력 최대 10bar
  • 3가지가 1개로: 디스플레이와 아날로그 출력부(NAMUR NE 43 기준에 부합), 이진 출력부가 하나로 결합됨
  • IP 67의 높은 보호 등급, 회전식 소형 하우징 및 원격 전자 장치
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리TDR 센서
    감지 원리접촉식
    매체액체
    감지 방식스위칭, 지속적
    프로세스 온도–20 °C ... +150 °C
    프로세스 압력–1 bar ... 16 bar
    출력 신호1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드