레벨 센서
LBV301

안정적이고 유연하며 세척 가능

혜택

  • 커미셔닝이 간편하고 사전 교정이 필요 없음
  • 정비가 필요 없는 시스템
  • 장착 상태에서 센서 검사 가능
  • 다양한 어플리케이션에 적합한 유연하고 확실한 센서
  • 까다로운 설치 조건과 주변 조건에도 수직 설치 가능

개요

안정적이고 유연하며 세척 가능

LBV301 제품군의 진동 레벨 스위치는 대량 자재 안에서 가득 찼거나 비었다는 알림 또는 수요량 알림 과제를 확실하게 처리합니다. 막대형 디자인으로 대량 자재에 끼는 일이 없습니다. 스테인리스 스틸 소재 고내성 센서 구조는 압전식으로 구동되며, 막대가 대량 자재로 덮이면 진동폭이 바뀝니다. 이 변화를 확실하게 파악해서 스위칭 신호로 변환합니다. 이 센서는 단봉 하우징 세척이 용이하므로 식품 산업 분야에서 사용하기에도 적합합니다. 콤팩트 장치 LBV311은 측면에 장착해서 사용되는 한편, 사일로 안에서 스위칭 거리가 최대 80m에 이르는 로프 확장 LBV321 버전과 스위칭 거리가 최대 6m에 이르는 파이프 확장 센서 LBV331은 수직 설치용으로 사용됩니다. LBV301은 프로세스 연결부가 많고 전기장비 버전이 여러 개이기 때문에 거의 모든 어플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 폭발성 환경에서도 사용 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 콤팩트 센서, 나삿니 1“ 이상 버전
  • 막대 구조로 대량 자재에 끼어 움직이지 못하는 일이 없습니다.
  • 식품 어플리케이션용으로 연마된 단봉 하우징
  • 충전 및 매질 대조 없이 커미셔닝 가능
  • 최대 250°C에 이르는 프로세스 온도
  • ATEX 승인(1D/2D/1G/2G) 제공 가능
  • 수직 설치용으로 파이프가 6m까지 확장된 버전(LBV331)과 로프가 80m까지 확장된 버전(LBV321) 제공 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리진동 레벨 스위치
    감지 원리접촉식
    매체대량 자재
    감지 방식스위칭
    프로세스 온도–50 °C ... +250 °C, 온도 범위, 온도 어댑터 포함, 물 속 고형 성분 감지, 온도 어댑터
    프로세스 압력–1 bar ... 16 bar
    출력 신호

    무접점 스위치

    더블 릴레이(DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR 신호

    측정 정확도± 10 mm
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드