레벨 센서
LBV300

대량 자재 안에서 확실하고 안정적인 작동

혜택

  • 설치 및 커미셔닝이 간편하고, 사전 교정은 필요 없음
  • 작동과 통합이 간단함
  • 정비가 필요 없는 시스템
  • 장착 상태에서 센서 검사 가능
  • 다양한 애플리케이션에 적합한 유연하고 확실한 센서
  • 까다로운 설치 조건과 주변 조건에도 수직 설치 가능

개요

대량 자재 안에서 확실하고 안정적인 작동

LBV300 제품군의 진동 레벨 스위치는 대량 자재 안에서 가득 찼거나 비었다는 알림 또는 수요량 알림 과제를 안정적이고 확실하며 매우 정확하게 처리합니다. 진동 굽쇠의 측정 원리는 밀도 변화에 반응하므로 사일로 형태나 사용된 탱크 소재에 구애 받지 않습니다. 고내성 스테인리스 스틸 소리 굽쇠는 압전식으로 구동되며, 대량 자재가 쌓이면서 바뀌는 소리 굽쇠의 공진 주파수에 맞춰 진동합니다. 이 변화를 확실하게 파악해서 스위칭 신호로 변환합니다. 콤팩트 장치 LBV310은 측면에 장착해서 가득 찼음을 알리는 역할을 하는 한편, 사일로 안에서 스위칭 거리가 최대 80m에 이르는 로프 확장 LBV320 버전과 스위칭 거리가 최대 6m에 이르는 파이프 확장 센서 LBV330은 수직 설치용으로 사용됩니다. LBV300은 나삿니와 플랜지가 다양하고 전자장비 버전이 여러 개이기 때문에 거의 모든 어플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 폭발성 환경에서도 사용 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고내성 기기 구조
  • 다양한 소재 및 전기 출력 신호 선택 가능
  • 부착물에 영향을 받지 않음
  • 충전 없는 커미셔닝
  • 최대 250°C에 이르는 프로세스 온도
  • 매우 높은 반복 정확도
  • ATEX 승인(1D/2D/1G/2G) 제공 가능
  • 수직 설치용으로 파이프가 6m까지 확장된 버전(LBV330)과 로프가 80m까지 확장된 버전(LBV320) 제공 가능

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리진동 레벨 스위치
    감지 원리접촉식
    매체대량 자재
    감지 방식스위칭
    프로세스 온도–50 °C ... +250 °C, 물 속 고형 성분 감지, 온도 범위, 온도 어댑터 포함
    프로세스 압력–1 bar ... 25 bar
    출력 신호

    무접점 스위치

    더블 릴레이(DPDT)

    1 x PNP/NPN

    NAMUR 신호

    측정 정확도± 10 mm
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드