레벨 센서
LBR SicWave

그야말로 기발합니다 – 80GHz 레이더를 이용한 대량 자재 레벨 측정

혜택

  • 모든 지속적인 고체 레벨 측정 작업을 한 대의 장치가 수행하므로 예비품 물류가 간소화됨
  • 비접촉식으로 지속적인 레벨 측정을 하므로 시스템 처리량 향상
  • 간단한 커미셔닝으로 시간 및 비용 절약
  • 정비가 필요 없으므로 시간과 비용 소모가 적음
  • 외부 방해 요인에 끄떡없으므로 높은 시스템 가용성
  • 먼지와 고착물에 민감하지 않아서 예기치 않은 시스템 정지가 발생하지 않음
  • 방폭 인증 가능
  • HART 또는 WPAN를 통한 간편한 서비스 및 정비

개요

그야말로 기발합니다 – 80GHz 레이더를 이용한 대량 자재 레벨 측정

프리 빔 레이더 LBR SicWave는 지속적인 레벨 측정 작업에 사용되며 모든 고체를 측정할 수 있습니다. 이 제품은 외부 방해 요인, 먼지 또는 침착물에도 전혀 끄떡없습니다. 비접촉식 80GHz 레이더 기술 덕분에 LBR SicWave는 커미셔닝이 간편하고 정비가 필요 없습니다. 다양한 안테나 디자인, 프로세스 연결부, 하우징 옵션이 제공되므로 모든 애플리케이션에 맞춤 최적화가 가능합니다. HART 통신과 Bluetooth 연결 기능을 갖춰 서비스와 장치 진단이 간편하며 인더스트리 4.0 애플리케이션에 최적으로 대응합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 다양한 안테나를 포함한 80GHz 프리 빔 레이더
  • 측정 범위: 최대 120m
  • 프로세스 온도: −40°C ... +200°C
  • 프로세스 압력: −1bar ... +20bar
  • 프로세스 연결: 나사산, 플랜지, 특수 브래킷
  • 하우징: 플라스틱(IP66 / IP67) 또는 알루미늄(IP66 / IP68)
  • WPAN 및 디스플레이 포함 또는 미포함
  • 인증: Ex d, Ex ia, Ex ta

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리프리 빔 레이더
    감지 원리비접촉식
    매체대량 자재
    감지 방식지속적
    프로세스 온도–40 °C ... +200 °C
    프로세스 압력–1 bar ... 20 bar
    측정 정확도≤ 5 mm
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드