레벨 센서
GRF18S

간편하고 콤팩트하며 안정적임

혜택

  • 장착 위치가 협소한 열악한 설치 환경에도 적합한 소형 콤팩트 센서
  • 매질 조정 없어 커미셔닝이 신속하게 이루어지므로 시간 및 비용이 절감됨
  • 움직이는 기계 부품이 사용되지 않고 장기간 가동해도 재교정이 필요하지 않기 때문에 수리 부담이 줄어듦

개요

간편하고 콤팩트하며 안정적임

GRF18S는 초간편 커미셔닝이 대표적인 특징인 콤팩트한 광학 레벨 스위치입니다. SICK의 검증된 에너제틱 광전 근접 센서 기술이 센서의 기반을 이룹니다. 간편하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 센서 구조는 바로 이러한 기술을 토대로 가능한 것입니다. 스테인리스 스틸 1.4404와 폴리설폰과 같은 고급 소재가 사용되고 보호 등급 IP69의 하우징 버전이 적용된 GRF18S는 탱크 외부의 열악한 주변 조건에서도 높은 공정 안전성을 보장합니다. 매질 조정이 필요하지 않은 신속하고 원활한 커미셔닝으로 커미셔닝 비용뿐만 아니라 정비 부담 또한 줄어듭니다. 광학 기술이 적용된 GRF18S는 특히 물 기반 매질에 적합합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 액체 매질에서의 안정적인 레벨 측정
  • 소형의 콤팩트한 디자인, 매질 조정 필요 없음
  • 최고 프로세스 온도 55°C, 최대 프로세스 압력 16 bar
  • 보호 등급 P 67 및 IP 69
  • 프로세스 연결 G ½
  • 스테인리스 스틸 하우징 1.4404, 뾰족한 끝 부분이 폴리설폰 소재로 되어 있어 높은 내구성이 보장됨
  • 출력부로 PNP 또는 NPN 트랜지스터 사용이 가능함
  • FDA 적합성, UL

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리광학 레벨 스위치
    감지 원리접촉식
    매체액체
    감지 방식스위칭
    프로세스 온도–25 °C ... +55 °C
    프로세스 압력–0.5 bar ... 16 bar
    출력 신호1 x NPN / 1 x PNP
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드