레벨 센서
CFP Cubic

레벨 및 온도 측정을 위한 다기능 센서

혜택

  • 한 대의 센서로 두 가지의 측정 어플리케이션(레벨 및 온도)을 소화하므로 설치 복잡성과 창고 수요가 절감됨
  • 정해진 메뉴 탐색과 통합 디스플레이 덕분에 조작이 직관적이고 간편함
  • 센서 한 대로 측정 어리케이션 두 개를 소화하므로 설치 복잡성과 창고 수요가 절감됨
  • 플라스틱을 비롯한 다양한 자재가 있는 토트에서 기타 부속품 없이도 유연한 측정 가능
  • 소형 토트 내 및 바닥 근처 측정 가능
  • 기타 부속품 없이 오일이나 수성 액체 또는 에멀전에서 측정하므로 구매 및 보관 비용이 절약됨

개요

레벨 및 온도 측정을 위한 다기능 센서

CFP Cubic은 레벨과 한계 상태를 지속적으로 측정하면서 동시에 온도도 측정하는 용량성 레벨 센서입니다. 지능적인 MCiM(Multi Capacitive intra-probe Measuring) 기술이 적용된 CFP Cubic은 기타 부속품 없이도 프로브 길이 전체에 걸쳐 매질을 측정합니다. 또한 이때 토트 내 물질의 영향을 받지 않습니다. 프로브의 플라스틱 표면은 물질 침착을 막아주며 부식성 매질에 대해 높은 저항성을 갖습니다. 메뉴대로 탐색하면 센서를 직관적으로 설정할 수 있어 측정 과제에 간편하고 신속하게 맞출 수 있습니다. IO-Link를 통해 프로세스 데이터를 자동화 네트워크에 통합할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 지속적인 레벨 및 온도 측정과 레벨 및 온도 스위치
  • 측정 시 토트 소재의 영향을 받지 않음
  • 100mm에서 1,000mm에 이르는 프로브
  • 디스플레이 및 직관적 메뉴 탐색
  • 기계적 가동부 없음
  • 보호 등급 IP 67 및 IO-Link 1.1
  • 측정 범위 내 불감대 없음

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

유압 및 공압 시스템을 위한 센서 솔루션

SICK Fluid Power 센서는 수많은 공압 및 유압 애플리케이션에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.

더 알아보기

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    감지 원리접촉식
    매체액체
    감지 방식스위칭, 지속적
    프로세스 온도–20 °C ... +80 °C
    프로세스 압력–0.5 bar ... 3 bar
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드