레벨 센서

레벨 및 포인트 레벨한계점 측정을 위한 지능형 솔루션

지속적인 레벨 측정이든 포인트 레벨 측정이든 또는 둘 다의 측정이든 SICK에는 공정 제어, 보관, 감시를 위한 폭넓은 솔루션이 있습니다. SICK는 설치 상황, 매질 특성, 주변 조건에 따라 최적화된 센서를 제공합니다. 그러면서 추구하는 목표는 단 하나, 효율적 공정입니다. 폭넓은 기술 포트폴리오를 제공하는 기업으로서 SICK는 지금까지 쌓아온 노하우를 이를 위해 아낌없이 쏟아붓습니다.

필터링 기준:

13 검색 결과:

검색결과 1 - 13/ 13

보기: 갤러리 보기 목록 보기
그야말로 기발합니다 – 80GHz 레이더를 이용한 대량 자재 레벨 측정
  • 다양한 안테나를 포함한 80GHz 프리 빔 레이더
  • 측정 범위: 최대 120m
  • 프로세스 온도: −40°C ... +200°C
  • 프로세스 압력: −1bar ... +20bar
  • 프로세스 연결: 나사산, 플랜지, 특수 브래킷
  • 하우징: 플라스틱(IP66 / IP67) 또는 알루미늄(IP66 / IP68)
  • WPAN 및 디스플레이 포함 또는 미포함
  • 인증: Ex d, Ex ia, Ex ta
지금 비교하기
선택
깔끔한 솔루션
  • 위생 애플리케이션에서의 레벨 측정
  • 길이를 수동으로 Ra ≤ 0.8µm로 4,000mm까지 줄일 수 있는 막대 프로브
  • 최대 180°C에 이르는 프로세스 온도, 최대 16bar에 이르는 프로세스 압력
  • CIP/SIP 내성
  • 높은 보호 등급 IP 67, IP 69, 가압증기멸균 가능
  • 교체 가능한 위생적 프로세스 연결부
  • 3가지가 1개로: 디스플레이와 아날로그 출력부, 이진 출력부가 하나로 결합됨
  • 따로 떨어져 있는 프로세스 연결부 장착 전자장치
  • IO-Link 1.1
지금 비교하기
선택
그야말로 기발합니다 – 80GHz 레이더를 이용한 액체 레벨 측정
  • 다양한 안테나를 포함한 80GHz 프리 빔 레이더
  • 측정 범위: 최대 30m
  • 프로세스 온도: −196°C ... +200°C
  • 프로세스 압력: −1bar ... +25bar
  • 프로세스 연결: 나사산, 플랜지, 클램프
  • 하우징: 플라스틱(IP66 / IP67), 알루미늄(IP66 / IP68) 또는 스테인리스 스틸(IP69)
  • WPAN 및 디스플레이 포함 또는 미포함
  • 인증: Ex d 및 Ex ia, WHG, 조선
지금 비교하기
선택
내성 그 자체
  • 특히 높은 화학 내성을 보이는 초음파 레벨 센서
  • 최대 1,500mm의 주입관 안에서 비접촉식 측정 가능
  • PTFE 코팅 멤브레인 및 PTFE 소재 GF D40 프로세스 연결부
  • 압력 내성 최대 6bar, 온도 내성 최대 85°C
  • 다양한 사이즈
  • 4mA ... 20mA 및 0V ... 10V 사이에 전환 가능한 아날로그 출력부
  • 최대 및 최소 제한 레벨 감시용 스위칭 출력부
지금 비교하기
선택
프로브 끝 부분까지 유연하게
  • 액체 레벨 센서
  • 기계 가동부 없음
  • 교체 가능하며 길이를 줄일 수 있는 200mm ~ 2,000mm 막대 프로브 및 4,000mm 로프 프로브
  • 표면 침적성 없음
  • 공정 온도 최대 100°C, 공정 압력 최대 10bar
  • 3가지가 1개로: 디스플레이와 아날로그 출력부(NAMUR NE 43 기준에 부합), 이진 출력부가 하나로 결합됨
  • IP 67의 높은 보호 등급, 회전식 소형 하우징 및 원격 전자 장치
  • IO-Link 1.1
지금 비교하기
선택
거의 모든 용액에 적합한 통합형 레벨 스위치
  • 토트 충전 및 매질 대조 없이 커미셔닝 가능
  • 부착물에 영향을 받지 않음
  • 최대 150°C에 이르는 프로세스 온도
  • 2가지의 전자장치 버전 및 IO-Link 제공
  • 최대 1,200mm까지 파이프 연장 가능
  • 표면이 광택 처리된 위생적 디자인, CIP 및 SIP 내성
  • 스테인리스 스틸 하우징(316L)
  • 매우 높은 반복 정확도
지금 비교하기
선택
안정적이고 비접촉식이며 압력 내성이 강함
  • 작동 범위가 최대 3.4m, 감지 범위 한계가 최대 8.0m에 이르는 비접촉식 측정
  • 최대 6bar 압력 내성
  • PVDF 소재 전면부로 매우 강인한 변환기 실현
  • 3가지를 1개로: 지속 측정, 스위칭 신호, 디스플레이
  • 4mA ... 20mA 및 0V ... 10V 사이에 전환 가능한 아날로그 출력부
  • 프로세스 연결부 G 1 및 G 2
  • 보호 등급 IP 67
  • 간편 조작, Connect+로도 가능
지금 비교하기
선택
안정적이고 유연하며 세척 가능
  • 콤팩트 센서, 나삿니 1“ 이상 버전
  • 막대 구조로 대량 자재에 끼어 움직이지 못하는 일이 없습니다.
  • 식품 어플리케이션용으로 연마된 단봉 하우징
  • 충전 및 매질 대조 없이 커미셔닝 가능
  • 최대 250°C에 이르는 프로세스 온도
  • ATEX 승인(1D/2D/1G/2G) 제공 가능
  • 수직 설치용으로 파이프가 6m까지 확장된 버전(LBV331)과 로프가 80m까지 확장된 버전(LBV321) 제공 가능
지금 비교하기
선택
간편하고 콤팩트하며 안정적임
  • 액체 매질에서의 안정적인 레벨 측정
  • 소형의 콤팩트한 디자인, 매질 조정 필요 없음
  • 최고 프로세스 온도 55°C, 최대 프로세스 압력 16 bar
  • 보호 등급 P 67 및 IP 69
  • 프로세스 연결 G ½
  • 스테인리스 스틸 하우징 1.4404, 뾰족한 끝 부분이 폴리설폰 소재로 되어 있어 높은 내구성이 보장됨
  • 출력부로 PNP 또는 NPN 트랜지스터 사용이 가능함
  • FDA 적합성, UL
지금 비교하기
선택
유연하고 간단한 포인트 레벨 측정 – 경제적인 솔루션
  • 전기 임피던스 분광학에 기반한 정전용량형 레벨 스위치
  • 플러그 앤 플레이: 수성 매체에 맞춰 사전 설정
  • 프로세스 온도: −20°C ... +100°C(1시간 동안 +135°C)
  • 프로세스 압력: −1bar ... +25bar
  • IO-Link 1.1을 탑재한 디지털 PNP 출력 2개
  • 보호 등급: IP66, IP67, IP69
  • 위생 애플리케이션에 이상적(청소 가능, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP 및 SIP 가능, 위생형 어댑터 사용 가능)
지금 비교하기
선택
액체용 진동 레벨 스위치, 유연하고 안정적
  • 다양한 재료와 전기 출력 신호 선택
  • 충전 없는 커미셔닝
  • 최대 250°C에 이르는 프로세스 온도
  • 부착물에 영향을 받지 않음
  • 매우 높은 반복 정확도
  • EHEDG, FDA에 따른 위생적 디자인, CIP 및 SIP 내성
  • ATEX 승인 제공 가능
  • 6m까지 파이프 연장 가능

지금 비교하기
선택
대량 자재 안에서 확실하고 안정적인 작동
  • 고내성 기기 구조
  • 다양한 소재 및 전기 출력 신호 선택 가능
  • 부착물에 영향을 받지 않음
  • 충전 없는 커미셔닝
  • 최대 250°C에 이르는 프로세스 온도
  • 매우 높은 반복 정확도
  • ATEX 승인(1D/2D/1G/2G) 제공 가능
  • 수직 설치용으로 파이프가 6m까지 확장된 버전(LBV330)과 로프가 80m까지 확장된 버전(LBV320) 제공 가능

지금 비교하기
선택
레벨 및 온도 측정을 위한 다기능 센서
  • 지속적인 레벨 및 온도 측정과 레벨 및 온도 스위치
  • 측정 시 토트 소재의 영향을 받지 않음
  • 100mm에서 1,000mm에 이르는 프로브
  • 디스플레이 및 직관적 메뉴 탐색
  • 기계적 가동부 없음
  • 보호 등급 IP 67 및 IO-Link 1.1
  • 측정 범위 내 불감대 없음
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 13/ 13