유량 센서
T-Easic® FTS

펌프의 가작동에 대한 지능적인 보호

혜택

  • 한 개의 센서, 두 번의 측정 – 고유의 설치 포인트로 비용과 위생상의 위험이 줄어듦
  • 빈 파이프 감지 기능이 내장되어 최적의 펌프 보호
  • 아날로그 출력 또는 IO-Link를 통한 지속적인 측정 데이터 수집
  • 구성 가능한 펄스 출력으로 체적 파악
  • 마운팅 어댑터와 T 피스를 통한 신속한 설치로 비용이 절약됨
  • 학습된 매체에 대해 교정이 필요 없는 간편한 커미셔닝으로 시간이 절약됨
  • 직관적인 메뉴 탐색과 신속한 커미셔닝이 가능한 디스플레이를 기반으로 한 사용자 친화적인 산업 버전
  • 파이프 직경에 따른 유연한 조정으로 보관 비용이 절감됨
  • 정비가 거의 필요 없는 시스템 덕분에 다운타임이 줄어듦

개요

펌프의 가작동에 대한 지능적인 보호

열 유량 센서 T-Easic® FTS는 열량 측정 원리에 따라 액체의 흐름과 온도를 측정합니다. VISTAL® 하우징과 디스플레이가 있는 산업용 이형 또는 위생용 스테인리스 스틸 이형으로 제공되는 T-Easic® FTS는 매우 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 이 센서는 필요에 따라 한계값 감시를 위한 디지털 출력 2개, 체적 파악을 위한 펄스 출력 1개 또는 지속적인 측정값 수집을 위한 아날로그 출력 1개를 제공합니다. 한 가지 특별한 점은 펌프의 무매체 작동을 최적으로 방지하기 위한 빈 파이프 감지 기능이 내장되었다는 것입니다. 매개변수 설정은 IO-Link 또는 디스플레이를 통해 실행할 수 있습니다. 물 또는 오일 같은 매체가 공장 출고 시 학습되어 빠른 커미셔닝이 가능하고, 다른 액체를 쉽고 빠르게 교정할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 한 개의 센서를 이용한 흐름 감시 및 온도 측정
  • 물과 오일에 최적화됨, 기타 액체에 대해 티치인 가능
  • 보호 등급 IP 67/IP 69 및 IO-Link 1.1
  • 산업 버전 VISTAL 하우징, 180° 회전 가능한 OLED 디스플레이
  • 스테인리스 스틸 위생 버전, CIP/SIP 가능, 최대 공정 온도 150°C

혜택

하나의 센서, 두 가지 측정.

열 유량 센서 T-Easic® FTS는 빈 파이프 감지를 포함한 유량 점검과 액체 온도 측정을 단 하나의 장치로 제공합니다. 따라서 한 곳의 검사 지점에서 두 가지 측정이 가능합니다. 이로써 커미셔닝 시간이 절약되고 오염 위험이 최소화됩니다.

다양한 용도 – 유량 점검 및 온도 측정

Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.

두 가지 하우징 – 위생용 이형 및 산업용 이형

T-Easic® FTS는 두 가지 이형으로 제공됩니다. 스테인리스 스틸 하우징을 가진 위생형 이형은 CIP 및 SIP 설비에서 도전적인 조건을 견뎌냅니다. 고내성 VISTAL® 하우징을 가진 산업용 이형은 OLED 디스플레이와 조작 버튼을 제공하므로 현장에서 바로 측정값을 판독할 수 있습니다.

T-Easic® FTS는 두 가지 특수 하우징 이형 덕분에 매우 다양한 애플리케이션 환경에 통합할 수 있으며 유량 점검과 온도 측정을 하나의 장치로 제공합니다.

펌프 감시 및 제어를 위한 다양한 측정 과제를 해결함

많은 설비에서 펌프로 액체를 이송하는 것은 중요한 공정 단계입니다. 펌프가 원하는 작동점에서 작동하지 않으면 공정과 생산성이 저해되고 최악의 경우에는 설비가 멈출 수 있습니다. 가령 공작기계에서 냉각수가 너무 조금 공급되면 작업물이 과열되고 손상될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 유량 스위치
T-Easic® FTS는 정해진 한계값을 토대로 유량을 감시하고 제어합니다.
빈 파이프 감지 덕분에 최적의 펌프 보호

프로브 팁이 매체에 닿자마자 센서가 파이프를 “꽉 찬” 상태로 감지하고 이 정보를 스위칭 신호로 출력합니다. 이로써 펌프의 공회전을 확실하게 방지할 수 있습니다.

한계값 및 유량의 확실한 감시

T-Easic® FTS에는 두 개의 Push-pull 디지털 출력부가 있으며, 두 출력부는 한계값 감시를 위한 스위칭 출력, 체적 파악을 위한 펄스 출력, 또는 디지털 입력으로 구성할 수 있습니다.

아날로그 출력 또는 IO-Link를 통한 자동 측정 시스템(AMS)

옵션으로 제공되는 아날로그 출력 또는 IO-Link를 이용한 자동 측정 시스템(AMS) 덕분에 공정 감시가 간편하고 사용자 친화적입니다. IO-Link 또는 디스플레이로 유량 센서의 매개변수를 설정할 수 있습니다.

영리한 다기능 제품 – T-Easic® FTS는 빈 파이프 감지, 펌프 보호 및 감시, 유량 측정, 온도 측정, 체적 파악 및 감시 등 다양한 과제를 해결합니다.

유연하고 빠른 설치로 시간과 비용 절약

다양한 센서 길이와 실용적인 T 피스 같은 세심한 디테일 덕분에 T-Easic® FTS를 유연하게 마운팅하고 빠르게 커미셔닝할 수 있습니다. 물과 오일에 대한 사전 교정도 유용합니다. 또한 티치인을 통해 기타 매체를 학습시킴으로써 센서를 매우 다양한 애플리케이션에 적합하게 만들 수 있습니다.
파이프 크기별로 딱 맞는 프로브 길이

다양한 센서 길이가 제공되므로 각 파이프 직경에 유연하게 맞출 수 있습니다. 이로써 T-Easic® FTS를 매우 다양한 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. 그 결과 보관 비용이 절약됩니다.

마운팅 시간 절약

매우 다양한 설비 여건에 맞춰 적합한 마운팅 어댑터와 T 피스가 제공됩니다. T 피스의 이점: 프로브 팁이 항상 파이프 내 중앙에 최적으로 정렬됩니다.

사전 교정, 다양하게 티치인 가능

물과 오일은 공장 출고 시 학습되어 있으며, 기타 액체는 티치인을 통해 간편하게 추가할 수 있습니다.

다양한 프로브 길이와 실용적인 마운팅 액세서리 덕분에 T-Easic® FTS는 매우 다양한 애플리케이션에 유연하게 통합할 수 있습니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리칼로리 미터를 기준으로 한 측정 절차
    매체물과 오일을 기반으로 하는 액체
    출력 신호

    2 x 유량 및 온도를 위한 Push-Pull 디지털 출력(Q1은 IO-Link를 위해 구성 가능; Q2는 펄스 출력/디지털 입력으로 구성 가능)

    2 x 유량 및 온도를 위한 Push-pull 디지털 출력(Q1은 IO-Link를 위해 구성 가능; Q2는 아날로그 출력(4mA ... 20mA)/펄스 출력/디지털 입력으로 구성 가능)

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드