혜택
- DIN EN 50001에 따른 투명한 압축공기 소비 측정
- 가스의 유량, 압력, 온도를 완벽히 개관할 수 있어 시스템 신뢰도가 향상됨
- IO-Link 또는 Ethernet 인터페이스(OPC UA와 통신)로 간단한 시스템 통합이 가능하며 데이터 가용성 확보
- 에너지 소비가 감소하고 생산 효율성이 향상되어 비용 절감
- 명암 대비가 큰 대형 OLED 디스플레이로 매개변수를 직관적으로 설정 가능하므로 커미셔닝 시간 및 비용이 절약됨
- 단 한 번의 설치 및 커미셔닝으로 유량, 압력, 온도 데이터를 수집