유량 센서

안정적이고 정확한... SICK의 유량 측정 기술
SICK는 유량 측정 과제를 위해 혁신적인 센서 기술을 제공합니다. 이 기술은 고내성 장치 구조와 상위 시스템에 비용 효율적으로 연결할 수 있는 연결 컨셉에 유연한 측정 방식을 결합합니다. 실제 유량 값으로 아날로그 수치가 필요하든 펄스를 조회해서 유량을 알아 내야 하든 SICK의 유량 센서는 아무리 어려운 공정 및 환경 조건에서 아무리 다양한 매질을 대상으로 하는 과제라도 언제나 확실하고 안전하게 해결합니다.
필터링 기준:
5 검색 결과:
비접촉식 체적 유량 측정... 정비 필요 없음
- 대량 자재의 체적 유량 및 질량 유량의 효율적이고 저렴한 비접촉식 측정 방법
- 각 해상도가 높은 레이저 펄스로 높은 해상도 가능
- 멀티에코 펄스 평가를 통해 보장되는 높은 신뢰성
- 대량 자재 중심점 결정을 위해 통합된 기능
- 열악한 주변 조건에 적합한 고내성 구조
- 히터 내장으로 낮은 온도에서도 측정 가능
- 보호 등급 IP67의 콤팩트한 하우징
에너지 측정 기능이 있는 유량 센서
- 압축공기와 아르곤, 헬륨, 이산화탄소, 질소 같은 부식성 가스 측정
- 측정 부정확도가 ± 3% M.V. 및 ± 0.3% M.E.V인 열량 측정 원리
- 가스 유량, 온도, 공정 압력 및 에너지 소비 측정을 단 한 대의 센서로
- 적은 압력 손실
- 실린더 및 누설 감시를 위한 높은 측정 역동성
펌프의 가작동에 대한 지능적인 보호
- 한 개의 센서를 이용한 흐름 감시 및 온도 측정
- 물과 오일에 최적화됨, 기타 액체에 대해 티치인 가능
- 보호 등급 IP 67/IP 69 및 IO-Link 1.1
- 산업 버전 VISTAL™ 하우징, 180° 회전 가능한 OLED 디스플레이
- 스테인리스 스틸 위생 버전, CIP/SIP 가능, 최대 공정 온도 150°C
비접촉식 흐름 측정
- 전도성 및 비전도성 액체 모두에 사용 가능한 유량 센서
- 기계적 가동부 없음, 콤팩트한 디자인 구조
- 공정 온도 최대 80°C, 공정 압력 최대 16bar
- 실링이 필요 없는 센서 구조로 높은 화학제품 내성 가능
- 터치 키패드가 장착된 큰 디스플레이
- 빈 파이프 감지 기능 탑재