유량 센서
Bulkscan®

비접촉식 체적 유량 측정... 정비 필요 없음

혜택

  • 운반 성능 최대화
  • Bulkscan® LMS511의 도움으로 벨트가 기우는 상황을 예방하여 정비 비용 절약
  • 벨트 사용 최적화로 작업 능률 상승
  • 간편한 설치
  • 최소 정비 부담
  • 에너지 소비 최소화로 비용 절감
  • 작동 시 주변 온도 범위가 넓으므로 옥외 영역에서 사용 가능

개요

비접촉식 체적 유량 측정... 정비 필요 없음

Bulkscan®은 Time-of-flight 기술을 이용하여 컨베이어 벨트로 이송되는 대량 자재의 체적 유량을 비접촉식으로 측정합니다. Bulkscan®은 멀티 에코 기술 덕분에 대량 자재의 특성과 기후 영향에 상관없이 레이저 비행 시간과 벨트 속도로 이루어지는 확실한 체적 유량 신호를 생성합니다. Bulkscan®은 대량 자재 중심점을 결정하는 기능이 내장되어 있어서 총량 파악과 질량 유량 계산 외에도 편중 적재를 인식하여 과도한 벨트 마모를 예방해 줍니다. 산업용 고내성 하우징은 극한의 작동 환경에도 제격입니다. 내장 히터가 있어서 주변 온도 범위가 큰 환경에서도 확실한 동작이 가능합니다. 이산 신호 외에 Ethernet TCP/IP도 제공되므로 측정 시스템을 호스트 통신 시스템에 연결할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 대량 자재의 체적 유량 및 질량 유량의 효율적이고 저렴한 비접촉식 측정 방법
  • 각 해상도가 높은 레이저 펄스로 높은 해상도 가능
  • 멀티에코 펄스 평가를 통해 보장되는 높은 신뢰성
  • 대량 자재 중심점 결정을 위해 통합된 기능
  • 열악한 주변 조건에 적합한 고내성 구조
  • 히터 내장으로 낮은 온도에서도 측정 가능
  • 보호 등급 IP67의 콤팩트한 하우징

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정 원리레이저 런타임 기술
    매체대량 자재
    출력 신호

    Ethernet

    디지털 입력부 및 디지털 출력부

    USB 보조 인터페이스

    RS-232/RS-422

    최대 벨트 속도30 m/s / ≤ 20 m/s
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드