액체 유량계

거의 모든 액체의 유량을 유연하게 측정

SICK의 액체 유량 측정계는 전도성 및 비전도성 액체의 유량을 비접촉식으로 측정합니다. 디자인이 콤팩트하므로 설치 공간이 제한적인 설비에서도 사용할 수 있습니다. 이 센서는 고내성 디자인이므로 침식성 액체를 사용할 때도 확실한 데이터를 제공합니다.

필터링 기준:

2 검색 결과:

검색결과 1 - 2/ 2

보기: 갤러리 보기 목록 보기
비접촉식 흐름 측정
  • 전도성 및 비전도성 액체 모두에 사용 가능한 유량 센서
  • 기계적 가동부 없음, 콤팩트한 디자인 구조
  • 공정 온도 최대 80°C, 공정 압력 최대 16bar
  • 실링이 필요 없는 센서 구조로 높은 화학제품 내성 가능
  • 터치 키패드가 장착된 큰 디스플레이
  • 빈 파이프 감지 기능 탑재
지금 비교하기
선택
유연한 유량 측정을 위한 콤팩트형 스테인리스 스틸 센서
  • 물과 오일을 기반으로 하는 액체의 유량 측정
  • 실링이 없는 스테인리스 스틸 316L(Ra ≤ 0.8 µm) 소재의 센서
  • 직선형 자가토출성 측정관
  • 설치 길이가 짧은 콤팩트형 디자인
  • 구성 가능한 디지털 출력부
  • 온도 측정
  • 보호 등급 IP 67/69, CIP/SIP 가능, IO-Link 버전 1.1
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 2/ 2