액체 유량 측정 장치

액체 감시 – 무매체 작동 보호

확실한 유량 점검은 펌프의 무매체 작동을 방지하기 위한 기본 전제조건입니다. SICK의 액체 유량 측정 장치는 여기에 이상적인 솔루션입니다. 이 장치는 고비용을 초래하는 손상과 설비 다운타임을 방지하도록 도와줍니다. 이때 감시 대상인 시스템에서 어떤 액체가 흐르든 전혀 상관없습니다.

1 검색 결과:

펌프의 가작동에 대한 지능적인 보호
  • 한 개의 센서를 이용한 흐름 감시 및 온도 측정
  • 물과 오일에 최적화됨, 기타 액체에 대해 티치인 가능
  • 보호 등급 IP 67/IP 69 및 IO-Link 1.1
  • 산업 버전 VISTAL 하우징, 180° 회전 가능한 OLED 디스플레이
  • 스테인리스 스틸 위생 버전, CIP/SIP 가능, 최대 공정 온도 150°C