가스 유량계
FLOWSIC600

검정 의무가 있는 유통 및 공정 애플리케이션용 가스 유량계

혜택

  • 장기간 안정적이고 확실한 측정
  • 지능형 자가 진단으로 낮은 정비 비용
  • 압력 제어기 소음에 거의 영향을 받지 않음
  • 변환기는 작동 압력을 받으면 교체가 가능합니다.
  • 넓은 애플리케이션 범위

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

검정 의무가 있는 유통 및 공정 애플리케이션용 가스 유량계

측정 장치 FLOWSIC600은 초음파 가스 유량계로 검정 의무가 있는 천연가스 및 증기 유량 측정 시장 부문에서 기준을 제시하는 제품입니다. 겉으로만 봐도 혹독한 산업 조건에 적합한 기술 컨셉임을 알 수 있습니다. 케이블 가이드가 내장된 콤팩트한 디자인으로 측정 시스템은 고내성이고 간섭에 민감하지 않으며, 정비가 거의 필요 없고 장기간 안정적입니다. FLOWSIC600은 포괄적 진단이 가능하므로 설령 장애가 있다 해도 그것이 측정에 영향을 미치기 전에 감지할 수 있습니다. 측정 경로가 2, 4, 4 + 1 또는 4 + 4인 버전이 있어서 검정 의무가 있는 측정까지도 포함하는 다양한 공정 어플리케이션이 가능합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 고효율 초음파 변환기 – 최대 280°C 가스 온도와 최대 450bar 가스 압력까지 가능
  • 직접 경로 레이아웃
  • 지능형 자가 진단
  • 콤팩트하고 강인한 디자인
  • 로그북 및 데이터 로거 통합
  • 1:120의 넓은 측정 범위
  • 양방향 측정
  • 적은 에너지 소모: < 1 W

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량체적 유량 a. c., 체적 a. c., 가스 속도, 음속
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    측정 경로 수2, 4, 4+1, 4+4
    폭발 위험 구역

    1G

    2G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    측정 범위파이프 크기에 따라 측정 범위가 다름
    가스 온도

    –40 °C ... +105 °C

    별도 요청 시: –194 °C ... +280 °C

    동작 압력

    0 bar (g) ... 250 bar (g)

    별도 요청 시: 450 bar (g)

    파이프 크기2 ″ ... 48 ″
    (DN 50 ... DN 1200)
    적합성

    AGA-Report Nr. 9

    API 21.1

    OIML D 11:2013

    OIML R 137-1:2006

    ISO 17089-1

    BS 7965

    보호 등급IP65 / IP66 / IP67
    Modbus✔ , ✔
    필드 버스 통합 종류ASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    진단 기능내장형 장치 진단 및 MEPAFLOW600 CBM 소프트웨어를 이용한 확장 진단
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드