제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다. 이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.
개요
The perfect match
초음파 가스 유량 측정 장치FLOWSIC600-XT는 성공적인 FLOWSIC600 모델의 후속 모델로 해당 시장 부문에서 새롭게 기준을 세웁니다.
FLOWSIC600-XT는 측정 경로가 4, 4+1, 4+4 및 8인 버전으로 제공되므로 어떤 애플리케이션 요건에든 맞춰 개별 솔루션으로나 시스템 솔루션으로 사용 가능합니다. FLOWSIC600-XT는 OIML R 137 Class 1.0 요건 외에 Class 0.5 및 AGA9 요건도 온전히 충족합니다.
FLOWSIC600-XT에는 지능적 애플리케이션 진단 기능인 i-diagnostics™가 있으며, 정전 시 최대 3주 동안 지속적 측정 동작을 가능하게 해주는 PowerIn Technology™가 적용되어 있습니다. 이 기능들로 사용자 친화성과 독특한 동작 안전성을 확보하면서도 최적의 측정 정확도와 장기간 안정성을 잃지 않습니다.
FLOWSIC600-XT 제품군의 초음파 가스 유량계는 검정을 의무로 하는 가스 유량 측정에 적합하게 설계되었습니다. 이 제품군은 계량(예: MID, OIML R137, AGA9, ISO17089), 방폭(예: ATEX, IECEX, NEC, GOST) 및 가압 장치(ASME, EN2014/68/EU)에 관한 국내/국제 표준 및 지침에 부합합니다. 네 개의 장치 버전 중 선택할 수 있으며, 이 각각의 가스 유량계는 모두 특수한 성능 요건을 충족합니다. 가스 유량계에 요구되는 조건이 항상 동일한 것은 아닙니다. 따라서 FLOWSIC600-XT, -XT Forte, -XT 2plex 및 -XT Quatro의 이러한 성능 중심 분류는 과제와 고객 요구 사항에 포커스를 맞추고 이를 해결해 나가는데 있어 무엇보다도 큰 도움이 됩니다. 어떤 버전을 선택하든 상관 없이 모든 FLOWSIC600-XT는 검정을 의무로 하는 모든 어플리케이션에서 3 ~ 48인치의 공칭 폭으로 설치가 가능합니다. 시중에서 판매되는 유량 컴퓨터에도 편리하게 연결할 수 있습니다.
정교하고, 장기간 안정성이 보장되며, 혁신적임
FLOWSIC600-XT
검정을 의무로 하는 모든 천연가스 어플리케이션에 적합한 검증된 만능 제품
FLOWSIC600과 함께 한 15년 간의 현장 경험이 녹아 있는 4경로 기술
FLOWSIC600-XT Forte
두 개의 서로 다른 경로 레벨에서 8개의 경로가 최상의 측정 정확도를 보장함
유입 및 유출 구간이 짧아 설비에 설치 시 우선적으로 고려됨
FLOWSIC600-XT 2plex
가스 유량계와 검사 측정 장치를 매우 콤팩트한 방식으로 결합하고 독립식 추가 측정 경로를 통해 진단 기능을 확장함
FLOWSIC600-XT Quatro
법정 계량 시 반복 측정을 위한 두 개의 측정 장치 – 장치에 적합한 장착 길이에서
검정을 의무로 하는 가스 측정 – 완벽함 그 자체
높은 측정 데이터 안전성 및 가용성
FLOWSIC600-XT 장치는 수명이 다 할 때까지 검정을 의무로 하는 가스 측정을 확실하고 안정적으로 실시할 수 있도록 하기 위한 모든 요건을 충족합니다. 사용 가능한 여섯 개의 데이터 아카이브가 측정 및 진단 데이터와 상태 변화를 지속적으로 기록합니다. PowerIn Technology™ 덕분에 FLOWSIC600-XT는 정전 시에도 측정과 데이터 백업을 중단할 필요가 없습니다.
Verfügbar, sicher, kompakt
자동 측정 조정을 통해 가변적인 작동 조건에서 측정 정확도가 향상됨
어플리케이션 조건을 간편하고 확실하게 교정 조건으로 변경 가능함
백업 배터리 덕분에 지속적인 측정 및 데이터 백업이 가능함
수명이 다 할 떄까지 확실하고 믿을 수 있는 측정 – 완벽한 솔루션
간편한 장치 통합 및 신속한 장치 커미셔닝/점검
FLOWSIC600-XT는 이전 모델인 FLOWSIC600와 호환이 가능합니다. 따라서 이는 모든 설비에 알맞게 통합될 수 있습니다. i-diagnosticsTM은 장치의 편리하고 신속한 커미셔닝과 점검을 지원합니다. 또한 i-diagnosticsTM은 작동 시 폭넓은 카운터 진단 및 어플리케이션 진단을 제공합니다. 정비가 필요한 경우, 지능형 솔루션 어시스턴트가 이를 지원합니다. 내장된 적외선 인터페이스를 통해 측정값 데이터 및 진단 데이터에 손쉽게 접근할 수 있습니다. 이로써 서비스 과제의 신속하고 효율적인 처리가 가능합니다.
간편하고, 편리하며, 믿을 수 있음.
내장된 적외선 인터페이스를 통해 측정값 데이터 및 진단 데이터에 간편하고 신속하게 접근이 가능함
솔루션 어시스턴트가 내장된 i-diagnosticsTM은 확실하고 믿을 수 있는 장치 작동을 지원합니다.