가스 유량계
FLOWSIC600 DRU

업스트림 애플리케이션을 위한 초음파 가스 유량계

혜택

  • 적은 초기 투자 - 비싼 고압 유량 교정 없이 정확한 측정
  • 적은 후속 투자 - 넓은 측정 범위 폭 덕분에 비용이 많이 드는 스테이션 개조 또는 오리피스 교체가 필요 없음
  • 적은 운영비 지출 - 정비가 필요 없이 오래 작동, 원격 진단 결과에 따라 필요시에만 서비스
  • 모든 장치 진단 데이터의 실시간 모니터링으로 높은 신뢰도
  • 독창적인 습성 가스 감지를 포함한 확장된 공정 모니터링
  • 습성 가스 조건에서 오리피스 측정보다 나은 측정 정확도
  • 습기와 오염에 대해 저항성을 갖춘 캡슐형 초음파 센서 덕분에 긴 서비스 수명

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

업스트림 애플리케이션을 위한 초음파 가스 유량계

업스트림 애플케이션을 위한 혁신적인 가스 유량계 FLOWSIC600 DRU는 FLOWSIC600을 기반으로 합니다. FLOWSIC600 DRU는 지금까지 여러 개의 측정 오리피스가 필요했던 유량 범위도 최대 150:11의 측정 범위 폭으로 측정합니다. 제조 공차가 작고 초음파 센서가 습성 가스에 민감하지 않으므로 매우 까다로운 조건에서도 계속해서 낮은 측정 불확도가 보장됩니다. 이로써 일반적으로 실시되며 비용이 많이 드는 고압 유량 교정이 필요 없습니다. FLOWSIC600 DRU는 장치와 공정을 실시간으로 진단할 수 있게 해주며 액체 하중이 큰 경우에도 정비가 거의 필요 없습니다.

1 0.9m/s 이하 유속에서 측정 불확도 증가.

한눈에 보는 SICK
  • 넓은 측정 범위 폭으로 여러 오리피스의 측정 범위를 커버함
  • 고정밀 제작된 10D 유입 파이프부 포함
  • 고압 유량 교정 없이 ± 1%의 정확도
  • 원격 진단 가능
  • 습성 가스 애플리케이션을 위한 설계
  • 새로운 진단 특징 – 습성 가스 감지
  • 정비가 거의 필요 없음

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량체적 유량 a. c., 체적 a. c., 가스 속도, 음속
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    측정 경로 수2
    폭발 위험 구역

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    측정 범위파이프 크기에 따라 측정 범위가 다름
    가스 온도–40 °C ... +85 °C
    동작 압력

    0 bar (g) ... 102 bar (g)
    38°C에서

    0 bar (g) ... 95 bar (g)
    85°C에서

    파이프 크기3" / 4" / 6" Schedule 80
    보호 등급IP66 / IP67
    교정 기능내장형 장치 진단 및 MEPAFLOW600 CBM 소프트웨어를 이용한 확장 진단
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드