가스 유량계
FLOWSIC500

검정 가능한 천연가스 분배 측정

혜택

  • 측정 안전 극대화 및 안정적인 가스 공급
  • 유량 재평가 기능 통합으로 설치비 절감
  • 간편한 설치, 기존 기술(터빈 및 회전 피스톤 카운터)과 호환
  • 정비가 거의 필요 없으므로 운용비 최소화
  • 카트리지를 쉽게 교체해서 간단하게 보정 가능
  • 부하가 심하게 변할 때에도 확실하게 측정
  • 자립형 작동

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

검정 가능한 천연가스 분배 측정

최고의 측정 안전을 위한 최첨단 기술: SICK의 초음파 콤팩트 가스 유량계 FLOWSIC500은 천연가스 분배 시 고도로 정확한 계량 작업을 수행합니다. FLOWSIC500은 기계 가동부가 없어 안정적으로 작동하고 고장으로부터 안전하며 정비가 거의 필요 없습니다. 따라서 운용비를 확실히 절감해 줍니다. 이 장치는 과부하 시에도 안정적이며 측정 작업을 확실하게 수행합니다. 또한 지능형 진단으로 감시됩니다. 카트리지를 쉽게 교환하여 간편하게 재교정할 수 있습니다. FLOWSIC500은 기존 측정 스테이션에 문제없이 통합됩니다. FLOWSIC500은 에너지 자립형으로 작동하거나 네트워크 모드에서 백업 배터리로 고장 없이 작동합니다. 이 장치는 모든 관련 표준 및 지침을 준수합니다. 인도 및 측정 스테이션에서 사용될 때 FLOWSIC500은 가스가 막힘없이 지속적으로 공급되도록 합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최첨단 기술: 초음파
  • 진단 및 지속적 기능 점검
  • 가동부가 없어 강인하고 신뢰성 있음
  • 카트리지 교체 가능
  • 직선 주입/배출 구간 불필요
  • 과부하 내성
  • 유량 재평가/데이터 등록 기능 통합(옵션)
  • 배터리 전원 공급 또는 본질 안전형 전원 공급

혜택

하나로 합쳐진 가스 유량계와 유량 컴퓨터

어째서 한 가지 작업에 두 개의 장치를 사용하십니까? 가스 유량계와 레벨 유량 컴퓨터는 운반된 가스량의 정밀 측정이라는 동일한 용도에 사용됩니다. 때문에 두 기능을 한 개의 장치로 조합하면, 설치 비용을 절감하고 인터페이스 개수를 줄일 수 있습니다.

가스 유량계 FLOWSIC500에는 필요한 모든 것이 출고 시부터 포함되어 있습니다. 때문에 통합이 간편하고 설치 비용이 적게 듭니다. 원할 경우 레벨 유량 컴퓨터를 FLOWSIC500에 통합할 수 있습니다. 레벨 유량 컴퓨터는 전형적인 모든 변환 알고리즘(SGERG88, AGA 8 및 AGA NX-19 등)을 지원합니다. 변환은 TZ 또는 pTZ 변환으로 이루어집니다. pTZ 이형은 MID 규격에 따라 승인되었습니다. 적합한 압력 및 온도 센서가 늘 구비되어 있습니다.

FLOWSIC500 이형

파이프 라인에 간편하게 설치

NF, HF, 엔코더 또는 RS-485 아웃바운드를 통해 통상적인 모든 레벨 유량 컴퓨터에 연결

최소 설치 부담

카운터는 함께 공급된 p/T 센서 장치에 맞게 사전 구성되어 있습니다.

작동점 점검을 위한 p/T 센서의 간편한 접근성

카운터의 p/T 샘플링을 센서 연결에 이용 가능

설치 시 최대 편의성

완벽하게 사전 구성된 내장 p/T 센서 장치

설치 – 신호 출력부 연결 – 끝

간편하고, 편리하며, 믿을 수 있음.

FLOWSIC500은 천연가스 분배와 관련된 모든 규격 및 규정 요건을 충족하며 MID 지침 2014/32/EU에 따라 승인되었습니다.

모든 것을 하나로 통합: 가스 유량계, 유량 컴퓨터 및 압력 센서와 온도 센서.
포괄적인 데이터 아카이브 및 로그북 덕분에 잃을 것이 하나도 없습니다.

하나로 합쳐진 가스 유량계와 유량 컴퓨터 - 간편하고, 편안하고, 믿을 수 있습니다. 하나 이상의 옵션.

전압 공급 장치: 이상 없음

PowerIn Technology™ 덕분에 FLOWSIC500은 백업 배터리가 있는 본질안전 전원 시스템에서 고장 없이 측정합니다. 또는 최소 5년 동안 배터리를 사용한 에너지 자급 구성으로 가스 유량계를 작동할 수도 있습니다.

콤팩트하고 직관적임

FLOWSIC500에는 직선 입구 및 출구가 필요 없습니다.
완벽한 편의성: 간편한 연결을 위한 USB/적외선 어댑터
직관적인 사용자 프로그램 – 소프트웨어 플랫폼 FLOWgate™

간편한 설치, 기존 기술과의 호환성 및 적은 운영 비용 - 공공 가스 공급업체와 산업체를 위한 완벽한 솔루션

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량체적 a. c., 체적 유량 a. c., 가스 속도, 체적 s. c. (*), 체적 유량 s. c. (*)
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    폭발 위험 구역

    2G

    Class I Division 1

    가스 온도

    –25 °C ... +60 °C

    옵션: –40 °C ... +70 °C

    동작 압력

    PN16(EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)

    Class 150(ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)

    적합성

    MID: 2014/32/EU

    OIML R 137-1&2:2012

    EN 12405: 2010(유량 재평가 기능 통합 시)

    보호 등급IP66
    Modbus
    필드 버스 통합 종류RTU RS-485
    광 인터페이스
    교정 기능유량 재평가 기능
    진단 기능지속적인 측정값 감시
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드