가스 유량계
FLOWSIC30

가스 공급 시 필요한 측정 과제에 적합한 다재다능한 가스 유량계

혜택

  • 오피리스 교체가 필요 없음 - 시추공의 수명이 다할 때까지 사용 가능한 가스 유량계
  • 초음파 측정법 덕분에 압력 손실이 없음
  • 최고의 가용성 - 거의 마모 없이 작동, 유랑계 내부에 액체가 모이지 않으며 원격 감시가 가능함
  • 높은 신뢰도 - 까다로운 공정 조건에서도 변함없는 측정
  • 긴 서비스 수명 - 습성 가스에 적합한 티타늄 소재 초음파 센서
  • 완전한 공정 제어 및 계획 가능한 서비스 - 지능적인 유량계 진단 덕분
  • 적은 설치 부담 - 압력 및 온도 측정 기능 통합, HART 인터페이스, 커미셔닝 도우미

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

가스 공급 시 필요한 측정 과제에 적합한 다재다능한 가스 유량계

가스 유량계 FLOWSIC30은 석탄층 가스 같은 천연가스 채굴에 사용하기 위해 개발되었습니다. 이 2루트 계량기의 몸체는 탄소강 소재로 강인하며, 센서는 100% 티타늄입니다. 이 초음파 측정 시스템에는 가동부가 없고 사실상 정비가 필요 없습니다. 케이블이 내장된 고내성 설계 구조가 열악한 환경 조건에서 가스 유량계를 보호하며, 넓은 측정 범위는 가스원의 유량 범위 전체를 포괄합니다. FLOWSIC30에는 계량기 상태를 감시하고 가스 흐름에서 액체의 존재 유무를 감지하는 진단 기능이 통합되어 있습니다. 이 유량계는 AGA8에 따른 압력 및 온도 측정과 유량 재평가 기능으로 기준 유량을 계산하며 설치 부담이 적습니다. 65mW 미만의 소비 전력과 2선식 컨셉으로 통합이 용이하며, HART® 및 Modbus 통신이 데이터 교환의 유연성을 보장합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 넓은 측정 범위 폭
  • 습성 가스 애플리케이션을 위한 설계
  • 습성 가스 감지를 포함한 지능적인 유량계 진단
  • 디지털 인터페이스 덕분에 원격 정비 가능
  • 디지털 HART® 인터페이스를 갖춘 2선식 트랜스미터
  • 압력 및 온도 측정, 체적 재평가, 에너지 유량 계산 기능의 완전한 통합

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량가스량 s. c., 가스량 a. c., 체적 유량 s. c., 체적 유량 a. c., 가스 압력 및 온도, 음속, 메탄 함량, 에너지 유량
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    측정 경로 수2
    폭발 위험 구역

    2G

    Gb

    가스 온도–10 °C ... +80 °C
    동작 압력0 bar (g) ... 19.6 bar (g)
    파이프 크기DN100 / 4인치, Schedule STD
    보호 등급IP66 / IP67
    Modbus
    메모옵션
    필드 버스 통합 종류RTU RS-485
    HART
    진단 기능

    통합된 장치 진단

    습성 가스 감지

모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드