가스 유량계

꼼꼼한 정산을 위한 정확한 가스량 측정
매일 대량의 가스가 파이프라인과 도관을 통해 흐르며 소유자가 자주 바뀝니다. 이때 가스량을 정확히 측정하는 것이 중요합니다. 아주 미세한 측정 오류라도 큰 경제적 손실을 불러올 수 있기 때문입니다. SICK는 특히 검정 의무가 있는 거래를 위해 절대적으로 정확한 동시에 안정적인 가스 유량계를 제공합니다.
필터링 기준:
6 검색 결과:
검정 가능한 천연가스 분배 측정
- 최첨단 기술: 초음파
- 진단 및 지속적 기능 점검
- 가동부가 없어 강인하고 신뢰성 있음
- 카트리지 교체 가능
- 직선 주입/배출 구간 불필요
- 과부하 내성
- 유량 재평가/데이터 등록 기능 통합(옵션)
- 배터리 전원 공급 또는 본질 안전형 전원 공급
The perfect match
- 사용자 친화적 제품군
- 압력 및 온도 영향의 자동 수정
- 모든 동작 조건에서 사용 가능
- 안전한 백업 동작을 위한 PowerIn Technology™
- I-diagnostics™을 이용한 지능적 애플리케이션 진단
- Connect-and-go 기술이 적용되는 유량 컴퓨터로 확장 가능
검정 의무가 있는 유통 및 공정 애플리케이션용 가스 유량계
- 고효율 초음파 변환기 – 최대 280°C 가스 온도와 최대 450bar 가스 압력까지 가능
- 직접 경로 레이아웃
- 지능형 자가 진단
- 콤팩트하고 강인한 디자인
- 로그북 및 데이터 로거 통합
- 1:120의 넓은 측정 범위
- 양방향 측정
- 적은 에너지 소모: < 1 W
에너지 측정 기능이 있는 유량 센서
- 압축공기와 아르곤, 헬륨, 이산화탄소, 질소 같은 부식성 가스 측정
- SICK의 모니터링 앱 FTMg를 통한 압축공기 소비 시각화
- 가스 유량, 온도, 공정 압력 및 에너지 소비 측정을 단 한 대의 센서로
- 적은 압력 손실
- 실린더 및 누설 감시를 위한 높은 측정 역동성
가스 공급 시 필요한 측정 과제에 적합한 다재다능한 가스 유량계
- 넓은 측정 범위 폭
- 습성 가스 애플리케이션을 위한 설계
- 습성 가스 감지를 포함한 지능적인 유량계 진단
- 디지털 인터페이스 덕분에 원격 정비 가능
- 디지털 HART® 인터페이스를 갖춘 2선식 트랜스미터
- 압력 및 온도 측정, 체적 재평가, 에너지 유량 계산 기능의 완전한 통합
업스트림 애플리케이션을 위한 초음파 가스 유량계
- 넓은 측정 범위 폭으로 여러 오리피스의 측정 범위를 커버함
- 고정밀 제작된 10D 유입 파이프부 포함
- 고압 유량 교정 없이 ± 1%의 정확도
- 원격 진단 가능
- 습성 가스 애플리케이션을 위한 설계
- 새로운 진단 특징 – 습성 가스 감지
- 정비가 거의 필요 없음