가스 유량 측정 장치
VM400

터널 내 비접촉식 기류 측정을 위한 콤팩트한 장치 솔루션

혜택

  • 최소한의 마모 및 긴 정비 주기
  • 공기 속도가 느린 경우에도 확실한 측정
  • 낮은 투자 비용
  • 최소 설치 부담
  • 통제 시스템에 간편하게 연결 가능

제품의 정확한 장치 사양 및 성능 데이터는 차이가 있을 수 있으며 사용 내용 및 고객 조건에 따라 달라집니다.
이 제품은 RoHS 지침 2011/65/EU의 제2조 (4)항에 따라 이 지침의 유효 범위에 해당하지 않으며, 이 지침의 유효 범위에 해당하는 제품에 사용하도록 고안된 것 또한 아닙니다. 기타 정보는 제품 정보에 있습니다.

개요

터널 내 비접촉식 기류 측정을 위한 콤팩트한 장치 솔루션

유속 측정 장치 VM400은 도로 터널 및 철도 터널 또는 유사한 교통 구조물 내 기류 속도를 지속적으로 점 측정하는 콤팩트한 공간 절약형 장치 솔루션입니다. VM400은 터널 벽의 거의 모든 위치에 간편하게 마운팅할 수 있습니다. 측정값과 상태 정보는 내장 아날로그 또는 디지털 인터페이스를 통해 통제 시스템으로 전송됩니다. VM400E 버전에서는 Ethernet 인터페이스도 사용합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 비접촉식 측정을 위한 최신 초음파 기술
  • 넓은 측정 범위
  • 콤팩트한 장치 디자인
  • 매우 간편한 마운팅 및 커미셔닝
  • 오염에 민감하지 않음

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    측정량기류 속도, 유량 방향, 온도
    측정 원리초음파 이동시간 편차 측정
    적합성RABT 2006
    보호 등급IP66 / IP67
    직렬
    필드 버스 통합 종류RS-232
    기능제조자 전용 서비스 인터페이스
    Ethernet
    메모VM400E에만 해당
    기능SOPAS ET 소프트웨어에 묶임
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드